Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

HOPPER - Process Parameter Recommender - Onboarding Package é alimentado por plus10

plus 10 é uma subsidiária da Fraunhofer que desenvolve e fornece ferramentas de otimização de aprendizado ao vivo para montagens, linhas de produção e máquinas de moldagem por injeção complexas e totalmente automatizadas. Somos únicos em todo o mundo no campo de sistemas de aprendizado ao vivo para produção de produtos de saúde, farmacêutica e tecnologia médica (totalmente compatíveis com GMP), mas também estamos presentes em outros setores, como automotivo, eletrônico e bens de consumo. Nossas ferramentas são usadas para detecção de causas básicas, solução de problemas, transferência de conhecimento e otimização da qualidade, resultando em +10% de OEE.

Por que Ferramenta de otimização de parâmetros para processos de moldagem por injeção?

Hopper é o recomendador de parâmetros de processo que recomenda continuamente parâmetros de moldagem por injeção — aprendendo com dados reais e adaptando-se às mudanças nas condições. O Hopper fornece recomendações situacionais para ajustes de parâmetros específicos para máquinas e unidades de controle de temperatura, com base em um processo ideal aprendido virtualmente e respeitando as janelas de validação. Isso reduz o desperdício, reduz os tempos de aceleração e aumenta a eficiência geral.

Nenhuma resposta

Benefícios

  • Redução de diferentes taxas de sucata e tempos de ciclo. plus10 Hopper gera sugestões situacionais para ajuste de parâmetros específicos para máquinas e unidades de controle de temperatura
  • Reação situacional às variações do lote de matéria-prima, por exemplo, devido a diferentes secagens, temperaturas, mudanças de viscosidade, com reciclados (PCR) ou lotes diferentes
  • Simplificação da operação de várias máquinas por meio de sugestões em tempo real para todas as máquinas conectadas
  • Ajustes situacionais para definir parâmetros para moldes complexos — dentro de janelas validadas
  • O Hopper possibilita o conhecimento escalável do processo e capacita as equipes a operar em nível especializado, independentemente da mudança ou da experiência.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Nenhuma resposta

plus10 e ZAHORANSKY otimizam MedTech

Leia como a ZAHORANSKY está usando o Hopper da plus10 para acelerar o comissionamento de sistemas complexos de moldagem por injeção e reduzir o desperdício. Desafio: processos instáveis devido às flutuações do material

Aplicações do mundo real

Select...

Produção do Radial Shaft Seal Simmering® na FST

“A Hopper apoia nossos engenheiros de configuração com suas sugestões de parâmetros no ajuste fino das configurações da máquina e na solução de problemas para aumentar e estabilizar a eficiência em todos os eixos em nossos complexos processos de moldagem por injeção de elastômero. “A. Botta, gerente de engenharia de processos da FST em Luserna, Itália

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Características da matéria-prima por lote, por exemplo, densidade, viscosidade

Ambiente do produto, por exemplo, temperatura ambiente + umidade

Tipo de máquina + configuração, por exemplo, elétrica, híbrida/hidráulica

Dados do processo (real + parâmetro definido), por exemplo, curvas de pressão/velocidade de injeção

dispositivos periféricos, por exemplo, tipo de canal quente/frio, dispositivo de temperatura

Feedback sobre a qualidade do produto, por exemplo, características geométricas e da superfície, peso

Especificação do produto, por exemplo, limites permitidos dos parâmetros do processo

Mapeamento entre cada uma das fontes de dados mencionadas acima

Conectividade: tráfego de saída criptografado para o back-end da nuvem via HTTPS

Dispositivo Siemens Industrial Edge instalado na rede de máquinas com o aplicativo plus10