Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Integridade de energia DC

Quando a corrente flui em planos de potência e traços de energia, ela cria uma queda de tensão infravermelha. Embora as resistências associadas aos planos e vias de energia sejam pequenas, a queda de tensão pode ser significativa, especialmente com os ICs de alta potência atuais. Isso é especialmente verdadeiro quando os sinais de energia constituem apenas parte de uma camada plana, tornando-se longos e finos como resultado. O caminho da corrente através dos planos e vias de energia geralmente é contra-intuitivo, levando a concentrações de fluxo de corrente que causam queda excessiva de infravermelho e aquecimento associado. Essa queda excessiva de tensão pode não apenas causar uma operação não confiável do componente, mas também pode danificar a placa.

O HyperLynx DC Drop analisa o fluxo de corrente do VRM para os pinos de alimentação dos componentes, garantindo que a tensão adequada seja fornecida aos componentes e que densidades de corrente excessivas sejam evitadas. É rápido o suficiente para ser usado de forma interativa durante o layout do PCB, para que os problemas possam ser detectados e corrigidos no início do processo de design, quando são mais fáceis e rápidos de corrigir.

Integração com HyperLynx e facilidade de uso

A integridade da alimentação DC e AC é suportada pela mesma GUI, portanto, um projeto pode ser configurado uma vez e analisado quanto ao comportamento de PDN DC e AC. O HyperLynx Power Integrity (HL-PI) compartilha a mesma GUI com o HyperLynx Signal Integrity (HL-SI), então é fácil alternar entre a análise de integridade de sinal e energia.

O HL-PI pode importar dados de layout de uma ampla variedade de formatos CAD para análise. Depois que o banco de dados é importado, os assistentes de análise orientam os usuários por diferentes fluxos de análise, passo a passo, disponibilizando análises sofisticadas de integridade de energia diretamente para os principais projetistas, que podem realizar simulações e tomar decisões de projeto como parte de seu ciclo normal de projeto.

A imagem mostra uma pessoa usando um dispositivo com um menu suspenso na tela.
Uma pessoa com camisa azul e calça preta faz um truque de skate no ar.

Velocidade e capacidade superiores

O mecanismo de análise no DC Drop utiliza um algoritmo exclusivo e altamente eficiente que usa menos memória e realiza análises muito mais rapidamente do que as ferramentas DC PI tradicionais. Isso significa que ele pode executar projetos muito maiores do que normalmente é possível e produzir resultados rapidamente.

O HyperLynx DC Drop pode ser executado em um laptop de usuário na maioria dos casos, portanto, um computador de classe de servidor só é necessário para os maiores projetos. Ele também suporta a verificação em modo de lote, portanto, uma vez configurada uma coleção de diferentes ciclos de fornecimento, um sistema inteiro pode ser verificado automaticamente com um único clique do mouse.

Fluxo unificado de análise de projeto e verificação

O HyperLynx DC Drop suporta análises de pré e pós-layout usando um editor exclusivo de pré-layout que permite aos usuários criar e editar planos de energia, vias e topologias de sinal em um ambiente orientado por esquemas. Isso é ideal para realizar o planejamento básico de PDN e experimentar diferentes cenários.

O editor PDN também pode ser usado com a verificação pós-layout para extrair áreas de interesse para a experimentação pós-layout “e se”, testando possíveis alterações no layout antes de enviar um design de volta ao layout para modificações.

Com um único fluxo de análise para o planejamento do projeto de pré-layout e a verificação pós-layout, o HyperLynx DC Drop facilita a comparação dos resultados da análise antes e depois do layout, para que os designers possam comparar suas expectativas de pré-layout com o comportamento real após o layout.

A imagem mostra uma pessoa em frente a uma tela grande exibindo um vídeo de uma pessoa caindo de uma altura.
Uma pessoa está em frente a uma tela grande exibindo um vídeo de um homem falando.

Fácil configuração de análise

O HyperLynx DC Drop facilita o processo de configuração da análise reunindo todos os dados da fonte de alimentação e dos componentes em um só lugar. Os usuários definem as topologias da fonte de alimentação, as características do VRM e o consumo de corrente de IC, e o HyperLynx faz o resto. Fontes de alimentação multifásicas são suportadas, juntamente com pinos de detecção remota.

Relatórios abrangentes de resultados

O HyperLynx DC Drop fornece resultados de análise em formatos de relatórios gráficos e tabulares interativos.

O visualizador PowerScope fornece telas 3D 2D codificadas por cores e interativas de queda de tensão e densidade de corrente. Os usuários podem mover e ampliar a tela, visualizar os resultados em vários formatos e definir a escala de cores como automática ou manual.

O relatório HTML resume os resultados da análise, relatando tudo o que foi analisado. Ele contém hiperlinks que permitem que as áreas problemáticas sejam exibidas diretamente com o visualizador do PowerScope. O relatório de descarte do HyperLynx DC informa exatamente o que você mais deseja saber: o que foi aprovado, o que falhou e por quanto.

Uma pessoa está em frente a uma tela de computador com um gráfico exibido nela.
Webinar sob demanda

Acertando: execute simulações de SI e PI com precisão

Não adianta executar simulações de SI/PI se as ferramentas que você está usando não têm a precisão, a capacidade e o desempenho para realizar o trabalho em um prazo razoável.

Esta apresentação teatral gravada compartilha algumas das tecnologias avançadas que o HyperLynx usa para produzir resultados precisos.

Um diagrama mostrando uma análise da integridade de energia de uma queda de corrente contínua em um circuito, com vários componentes e medidas rotulados.

Recursos