Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Aplicativos rápidos de solucionador 3D

Como os métodos quase estáticos resolvem a rede em um único ponto de frequência, eles funcionam mais rápido e podem lidar com estruturas maiores do que seus equivalentes de onda completa. Eles geralmente são usados para criar modelos de embalagem para componentes pequenos que incluem valores parasitários para todos os pinos do dispositivo, incluindo acoplamento pino para todos os pinos.

Eles também são usados para aplicações analógicas < 1GHz, onde as estruturas de PCB podem ser consideradas como elementos agrupados. Os métodos quase estáticos são ideais para aplicações analógicas em que os parasitas de PCB afetam a operação do circuito, apesar do pequeno tamanho físico da estrutura.

Pacote HLAS Fast3D

Edição, análise e processamento de resultados integrados

Resultados HLAS Fast3D 1280x720

A GUI Fast 3D fornece um ambiente integrado para importação e edição de projetos, configuração e execução de simulações, seguido pela exibição dos resultados da simulação, pós-processamento e exportação usando vários formatos de saída padrão. Várias versões de um projeto podem ser criadas para testar alternativas e, em seguida, simular projetos separadamente e exibir resultados.

Os parasitas extraídos podem ser exportados em vários formatos, incluindo tabelas RLGC, netlists de subcircuitos de especiarias e sintaxe do modelo IBIS.

Integração com HyperLynx e facilidade de uso

O solucionador Fast 3D é integrado ao Xpedition para oferecer suporte à simulação AMS, usando análise para extrair parasitas de PCB de um banco de dados de layout do Xpedition e anotá-los novamente no esquema do Designer. Esse fluxo de trabalho oferece suporte ao projeto e à verificação de circuitos analógicos e módulos de alimentação.

O solucionador Fast 3D usa o mesmo ambiente de GUI dos solucionadores híbridos e FWS, o que significa que ele também pode ser usado para resolver qualquer projeto criado para esses outros solucionadores, se desejado.

O solucionador Fast 3D também pode ser usado de forma independente para extração de modelos de pacotes e criação de modelos de simulação. Os layouts de pacotes podem ser importados diretamente de uma variedade de formatos CAD, recortados, editados e resolvidos e, em seguida, exportados usando qualquer um dos formatos de saída de simulação compatíveis com o Fast3D.

Scripting e automação

A análise de integridade de sinal e energia são processos complexos de várias etapas, nos quais a alteração de uma única opção pode afetar significativamente o resultado final. Como essas simulações geralmente são longas, exigem muita computação e memória, garantir que as simulações sejam configuradas adequadamente e executadas de forma consistente é fundamental. Sem a capacidade de garantir que as simulações sejam realizadas de forma consistente e precisa, perde-se muito tempo ajustando e resimulando.

Os HyperLynx Advanced Solvers podem ser executados de forma interativa e por meio de automação baseada em Python. Isso permite que os projetos sejam inicialmente configurados, analisados e depurados usando análise interativa para determinar as configurações ideais de simulação. Então, à medida que o design é iterado, essas configurações podem ser reutilizadas por meio da automação para garantir que a análise seja sempre executada da mesma maneira, reporte as mesmas métricas e produza os mesmos modelos de saída. Um ambiente interativo de script de linha de comando está disponível diretamente com os solucionadores para que os usuários possam desenvolver e testar seus scripts de automação.

A automação do HyperLynx Advanced Solver faz parte de uma estrutura de script mais ampla para toda a família HyperLynx, que permite a criação de fluxos automatizados de análise de várias ferramentas. Essa estrutura de script orientada a objetos inclui fluxos predefinidos para integridade de energia, integridade de sinal e análise de conformidade de links seriais que permitem que os usuários executem análises complexas com apenas algumas linhas de código personalizado.

Scripting e automação do HyperLynx
Solucionador quase estático

Recursos