Por que Segurança de OT mais inteligente com IA e Zero Trust para TI/OT?
Os firewalls de próxima geração (NGFW) da Palo Alto Networks são criados para atender às necessidades específicas dos líderes de TI e OT em setores de infraestrutura industrial e crítica, como manufatura, transporte e energia. À medida que esses ambientes convergem cada vez mais, as organizações enfrentam o desafio de proteger sistemas híbridos complexos que incluem ativos de TI e tecnologia operacional. Nossa solução NGFW aborda isso aplicando os princípios de Zero Trust em todas as camadas da rede, ao mesmo tempo em que oferece suporte a padrões do setor, como ISA e IEC 62443. A plataforma oferece visibilidade profunda do tráfego da rede, do comportamento do usuário e dos fluxos de aplicativos, permitindo controle granular e prevenção automatizada de ameaças, mesmo em ambientes de OT segmentados. Os clientes se beneficiam da redução do risco cibernético, da maior transparência e de um caminho simplificado para a conformidade com as regulamentações. Essa base de segurança preparada para o futuro e baseada em IA permite uma transformação digital segura em grande escala.