Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

PAILOT é alimentado por PAILOT

Como um APS (Planejamento e Programação Avançados) baseado em nuvem da nova geração, o PAILOT complementa seu ERP e permite um planejamento preciso da produção. Isso aumenta seu cumprimento das datas de entrega, reduz os tempos de inatividade, utiliza os recursos com mais eficiência e reduz os tempos de produção. Mantenha uma visão geral do seu chão de fábrica, otimize a implantação de pessoal e máquinas e aumente sua eficiência de produção com o planejamento de produção PAILOT. É possível uma integração perfeita com ROI < 6 meses.

Por que A IA e a nuvem permitem o planejamento inteligente da produção?

Nosso APS de última geração baseado em nuvem baseado em IA cria transparência e ordem em seu chão de fábrica. Experimente a utilização ideal dos recursos e os KPIs aprimorados com o toque de um botão. O PAILOT complementa seu ERP e traz clareza aos processos complexos.
O resultado: maior confiabilidade de entrega, menos tempo de inatividade, uso mais eficiente dos recursos e tempos de produção mais curtos.

Benefícios

  • Aumente sua entrega no prazo:
    O planejamento abrangente e otimizado em todas as áreas de produção, em vez da otimização local em áreas individuais, garante maior confiabilidade e transparência na entrega. Os atrasos podem ser reduzidos em até 25%.
  • Melhor uso dos recursos:
    Com planos de produção otimizados, você pode implantar suas máquinas e funcionários com muito mais eficiência. Você pode produzir até 20% a mais sem comprar novas máquinas ou aumentar o número de funcionários, ou pode diminuir os custos em períodos de baixa entrada de pedidos.
  • 100% de transparência:
    Acompanhe o progresso atual do trabalho e o processamento futuro planejado em todos os momentos e tome decisões melhores.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...

Programação detalhada para montagem de PCB e PCB

Na PAILOT, somos especialistas em processos de produção de PCB e montagem de PCB.
A produção de PCBs pode incluir um número de etapas de processamento de 3 dígitos. No PCBA, a grande lista de materiais e a conexão de áreas acionadas por máquinas e por pessoas são um desafio. O PAILOT pode lidar com essas complexidades.

Perguntas frequentes