Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Digital Weighing & Dispensing é alimentado por OYTEC

Na OYTEC, colocamos a experiência e o conhecimento de nosso capital humano no atendimento ao cliente, oferecendo a melhor solução para suas necessidades de acordo com os objetivos do negócio: Desejo de estabelecer um relacionamento de parceria próximo e duradouro com nossos clientes, baseado na confiança mútua, no trabalho conjunto e na excelência do serviço. Levar em consideração o capital humano como elemento diferencial. Os sistemas serão projetados e desenvolvidos para ajudar as pessoas e incentivar sua criatividade. Oferecendo soluções com base na especialização como base de nossa experiência e conhecimento. Principalmente em ambientes de Conformidade com GMP e FDA.

Por que Solução de pesagem e dosagem pronta para uso?

... reconciliação de materiais e trilha de auditoria integrada, entre muitos outros.
-Design fácil de usar e intuitivo.
-Diferentes tipos de opções de pesagem.
-Ordem de serviço ou pesagem de campanha.
-Gerenciamento de potência e densidade.
-Gerenciamento de calibração.
-Etiquetas, perigos e avisos compatíveis com GHS.
- Check-in/out de material preparado integrado.
-Revisão por exceção em tempo real.
-Relatórios predefinidos.
-Trilha de auditoria, traços e genealogia.
-Conformidade com GMP e FDA.

Benefícios

  • A disponibilidade da sala de pesagem aumentou em 50%.
  • 75% menos erros nas entradas de dados.
  • Intuitivo e fácil de operar.
  • Operações de pesagem seguras.
  • Adaptável a qualquer processo de pesagem.
  • Aumente a consistência e a integridade das operações.
  • Minimize erros e riscos, aplique SOPs.
  • Revisão 100% em tempo real, por exceção.
  • Conclua operações sem papel.
  • Não requer habilidades de OT-IT.
  • Conformidade com 21 CFR Parte 11.

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Nenhum