Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Gere insights sobre o desempenho da fábrica de eletrônicos

O Opcenter Connect Electronics fornece conectividade inteligente com todas as máquinas no chão de fábrica, independentemente do tipo de máquina, fornecedor ou protocolo.

Aproveite o acesso ao vivo aos dados
Maximize a eficiência do fluxo de dados por meio da normalização automática de todos os dados do chão de fábrica. O Opcenter Connect Electronics reúne dados ao vivo de cada processo ou máquina no chão de fábrica combinando e normalizando a aquisição de dados de software unificada e modular. Ele permite o fluxo total de dados entre o chão de fábrica e os aplicativos internos, reduzindo o tempo e o esforço.

A man in a computer lab touching a screen on the smart connectivity electronics.

Melhore a utilização da máquina
Identifique automaticamente os gargalos com base em indicadores-chave de desempenho (KPIs) predefinidos. O Opcenter Connect Electronics fornece painéis de controle de processo, de linha e de fábrica que identificam as máquinas que criam gargalos e causam atrasos na produção. Os operadores podem fazer correções quando necessário e ajustes quando possível para reduzir o tempo de ciclo.

Smart connectivity electronics running through a machine.

Suporta operações de tecnologia de montagem em superfície (SMT)
Suporta automaticamente todas as máquinas SMT, bem como outros sistemas e processos de montagem. O Opcenter Connect Electronics suporta registro de placa de circuito impresso (PCB), serigrafia, inspeção de pasta de solda (SPI), dispensação de cola, inspeção óptica automatizada (AOI), teste em circuito (ICT) e muito mais.

Electronics factory performance worker working on an electronics board.

Aprofunde seu conhecimento sobre o Opcenter

Suporte ao cliente

A Siemens oferece suporte ao cliente de alto nível para o Opcenter e todos os nossos produtos.

Blog do Opcenter

Acompanhe as últimas notícias e destaques do software Opcenter em nosso blog.

Comunidade Opcenter

Participe da conversa ou obtenha respostas para todas as suas perguntas sobre o software Opcenter.