O Padrão de Fabricação NX X incorpora programação prismática automatizada de peças usando design assistido por computador (CAD) e manufatura assistida por computador (CAM), com recursos de fresamento de 2,5 eixos, furação, torneamento e sondagem na máquina. Com integração perfeita com ferramentas CAD de alto nível, ele simplifica a programação prismática de peças, reduzindo o tempo de programação em até 90%.
Características principais
Fresamento de 2,5 eixos: Máquina com fresamento baseado em volume para permitir uma programação mais rápida de peças prismáticas, e a usinagem baseada em recursos automatiza a programação. Estratégias de usinagem de alta velocidade podem reduzir o tempo de usinagem em até 60%, e a programação de várias peças aumenta a produtividade.
Gerenciamento de dados: obtenha acesso ao gerenciamento de dados CAM e habilite o gerenciamento de arquivos na nuvem, incluindo check-in e check-out de arquivos de fabricação e controle de revisão. Explore os recursos que ajudam a identificar dependências entre as peças de design e as configurações do CAM, enquanto os tópicos de discussão integrados e as atribuições de tarefas oferecem suporte à colaboração interfuncional entre designers e fabricantes.
Torneamento: usinagem de forma eficaz peças cilíndricas em máquinas de torno com eixos simples e duplos usando recursos abrangentes de torneamento. As estratégias de desbaste incluem operações de face, curva, rotação para trás, furo e rebaixo, enquanto as técnicas de acabamento abrangem estratégias e enfrentamento de várias passagens. A fabricação de furos inclui operações de perfuração, furação, bicada, lasca, resma e torneira, com ranhuras que oferecem controle flexível do ponto de rastreamento e rosqueamento para diâmetros externos e internos.
Simulação, pós-processamento e documentação de fábrica: use animação de caminho de ferramenta e um pós-processador para gerar código G pronto para produção. O Post Hub, uma biblioteca baseada em nuvem com mais de 1.000 pós-processadores, e o Post Configurator permitem a modificação ou criação de novos pós-processadores; o construtor de máquinas-ferramentas e as ferramentas de instrução de trabalho criam modelos cinemáticos e desenvolvem instruções de trabalho associativas.
Ferramentas CAD integradas: o NX CAM fornece recursos CAD líderes do setor para modelagem, edição e montagem, que aceleram a programação de controle numérico computadorizado (CNC). Usando os tradutores integrados, você pode ler todos os formatos de dados padrão, incluindo IGES, DXF, STEP, STL e JT.
As métricas de fabricação são baseadas em testes internos de usinagem ou estudos de comparação internos.

Benefícios da fabricação do NX X:
- Programe usando ferramentas CAD/CAM avançadas personalizadas para suas necessidades específicas de fabricação
- Reduza os custos iniciais e simplifique a implantação com a tecnologia de nuvem
- Aumente a produtividade com os recursos de programação CNC líderes do setor
- Melhore a colaboração entre as partes interessadas usando soluções baseadas em nuvem
- Expanda a funcionalidade de suas soluções com o licenciamento baseado em valor
Solução personalizável
Expanda a funcionalidade com o NX X Manufacturing Value Based Licensing para configurar e personalizar suas soluções, incluindo:
- Ferramentas avançadas de modelagem
- Capacidades especializadas de usinagem
- Simulação baseada em código G
- Solução moderna de pós-processamento