Esta página está em português, mas é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o NX X Manufacturing Premium?

O NX X Manufacturing Premium é o pacote mais abrangente baseado no produto Advanced. Ele incorpora fresamento simultâneo de 5 eixos e usinagem rotativa, juntamente com recursos de fresamento, torneamento e sondagem na máquina de 3 e 2,5 eixos.

Características principais

Fresamento de 5 eixos: as mais recentes estratégias de percurso de ferramentas permitem um controle preciso das operações, permitindo a usinagem eficiente e segura de componentes complexos em máquinas de Controle Numérico Computadorizado (CNC) de vários eixos em uma única configuração. Aproveite o desbaste adaptativo de alta velocidade de 5 eixos para reduzir significativamente o tempo de usinagem, aumentando a eficiência geral. Obtenha acabamentos de superfície superiores empregando acabamentos de curvas orientadoras, o que garante precisão em suas peças. Utilize o corte por aparas para aproveitar todo o comprimento do canal, otimizando a remoção de material e a vida útil da ferramenta. Aplique técnicas de fresamento de tubos para usinar com precisão características ocas e estreitas. Visualize as características do percurso da ferramenta, incluindo ângulos de chumbo, posições e velocidades dos eixos rotativos, para manter o controle e a precisão aprimorados durante todo o processo.

Gerenciamento de dados: obtenha acesso ao gerenciamento de dados CAM e habilite o gerenciamento de arquivos na nuvem, incluindo check-in e check-out de arquivos de fabricação e controle de revisão. Explore os recursos que ajudam a identificar dependências entre as peças de design e as configurações do CAM, enquanto os tópicos de discussão integrados e as atribuições de tarefas oferecem suporte à colaboração interfuncional entre designers e fabricantes.

Usinagem rotativa: otimize as operações de fresamento de 4 eixos com o mínimo de entrada, simplificando o processo de usinagem para obter eficiência. Implemente controles avançados para gerenciar com precisão o deslocamento de contato da ferramenta e a densidade de pontos, resultando em melhores resultados de usinagem. Automatize o fresamento em repouso para garantir que qualquer material não cortado seja usinado com eficácia.

Fresamento de 3 eixos: acelere a usinagem CNC usando o desbaste adaptativo 3D, reduzindo os tempos gerais do ciclo. Automatize o fresamento em repouso para suportar o desbaste em vários estágios, garantindo que nenhum material fique sem cortes. Controle as regiões de corte com precisão usando métodos avançados, aprimorando a precisão das estratégias de usinagem. Empregue estratégias de acabamento suaves para oferecer um acabamento superficial de alta qualidade.

Fresamento de 2,5 eixos: Máquina com fresamento baseado em volume para permitir uma programação mais rápida de peças prismáticas, e a usinagem baseada em recursos automatiza a programação. Estratégias de usinagem de alta velocidade podem reduzir o tempo de usinagem em até 60%, e a programação de várias peças aumenta a produtividade.

Torneamento: usinagem de forma eficaz peças cilíndricas em máquinas de torno com eixos simples e duplos usando recursos abrangentes de torneamento. As estratégias de desbaste incluem operações de face, curva, rotação para trás, furo e rebaixo, enquanto as técnicas de acabamento abrangem estratégias e enfrentamento de várias passagens. A fabricação de furos inclui operações de perfuração, furação, bicada, lasca, resma e torneira, com ranhuras que oferecem controle flexível do ponto de rastreamento e rosqueamento para diâmetros externos e internos.

Sondagem na máquina: gere e visualize caminhos de sondagem com sondagem na máquina e crie ciclos de sondagem eficientes para operações de fresamento e torneamento. O controle numérico de saída (NC) codifica perfeitamente usando um pós-processador integrado e simula todo o processo usando um gêmeo digital da peça, da sonda e da máquina-ferramenta. Detecte as variações do processo em tempo real para ajustar os parâmetros de usinagem e obter os melhores resultados.

Ferramentas CAD integradas: o NX CAM fornece recursos CAD líderes do setor para modelagem, edição e montagem, o que acelera a programação CNC. Usando os tradutores integrados, você pode ler todos os formatos de dados padrão, incluindo IGES, DXF, STEP, STL e JT.

As métricas de fabricação são baseadas em testes internos de usinagem ou estudos de comparação internos.

3D rendering of an NX designed machine tool.

Benefícios da fabricação do NX X:

  • Programe usando ferramentas avançadas de CAD/CAM adaptadas às suas necessidades específicas de fabricação
  • Reduza os custos iniciais e simplifique a implantação com a tecnologia de nuvem
  • Aumente a produtividade com os recursos de programação CNC líderes do setor
  • Melhore a colaboração entre as partes interessadas usando soluções baseadas em nuvem
  • Expanda a funcionalidade de suas soluções com o licenciamento baseado em valor

Solução personalizável

Expanda a funcionalidade com o NX X Manufacturing Value Based Licensing para configurar e personalizar suas soluções, incluindo:

  • Ferramentas avançadas de modelagem
  • Capacidades especializadas de usinagem
  • Simulação baseada em código G
  • Solução moderna de pós-processamento

Recursos do NX X Manufacturing Premium

Compare as soluções de fabricação do NX X

Explore os quatro níveis escaláveis das soluções de manufatura do NX X: Essentials, Standard, Advanced e Premium

Melhor software CAM para projeto e fabricação

Nitin S., Engenheiro de design, cliente de pequenas empresas

Capacidades avançadas para usinagem de peças complexas

Mohammed S., Gerente de programa, empresa de médio porte

Superior para cálculos 3D e criação de caminhos de ferramentas

Usuário verificado na manufatura, cliente de pequenas empresas

Explore os produtos relacionados ao NX X Manufacturing

Obtenha mais detalhes sobre nossa ampla variedade de soluções em nuvem para suas necessidades específicas de fabricação de peças.

Teamcenter Share: colaboração baseada em nuvem

Otimize todo o seu processo de produção com o Teamcenter Share, uma solução de colaboração baseada em nuvem de próxima geração da Siemens, que se conecta perfeitamente ao software NX CAM. Comunique-se e compartilhe informações de forma segura com partes interessadas internas e externas na nuvem.

Conecte equipes de design, fabricação e chão de fábrica para executar uma produção mais flexível e eficiente.

Sua assinatura também inclui acesso ao Teamcenter Share. Com recursos que incluem armazenamento central seguro e compartilhamento baseado em endereços de e-mail, o Teamcenter Share permite que você colabore de forma instantânea, segura e fácil com colegas, parceiros e clientes. Uma conta Enterprise Cloud (ECA) será fornecida a você para que os administradores tenham acesso ao Teamcenter Share e deleguem privilégios adicionais.

Exceto usuários convidados, todos os usuários autorizados dos serviços em nuvem do Teamcenter Share receberão acesso ao treinamento sob demanda “Getting Started with Siemens Xcelerator Academy” (LAAS49000) no portal da Siemens Xcelerator Academy.

Saiba mais sobre o NX para manufatura

Suporte ao cliente

A Siemens oferece suporte ao cliente para o NX e todos os nossos produtos.

Blog do NX para manufatura

Acompanhe as últimas notícias e destaques do NX para fabricação de software em nosso blog.

NX para a comunidade de manufatura

Participe da conversa ou obtenha respostas para todas as suas perguntas sobre software NX para manufatura.