O NX X Manufacturing Advanced se baseia no produto Standard, incorporando recursos avançados de fresamento, torneamento e sondagem na máquina de 3 e 2,5 eixos, entre outras funcionalidades. As ferramentas CAD/CAM integradas líderes do setor simplificam a preparação e a programação das peças de forma livre mais exigentes, como moldes e matrizes. As poderosas tecnologias de percurso de ferramentas permitem a usinagem de peças com acabamento superficial superior, reduzindo o tempo de corte em até 60%.
Características principais
Fresamento de 3 eixos: Fabrique componentes de alta qualidade com recursos de formato livre usando um conjunto completo de ferramentas avançadas de programação de controle numérico (NC). O desbaste adaptativo 3D pode reduzir o tempo de usinagem pela metade. O fresamento automatizado em repouso permite o desbaste em vários estágios, aumentando a produtividade. Os métodos de controle da região de corte fornecem controle preciso das estratégias de usinagem. Obtenha um acabamento superficial de alta qualidade com estratégias de acabamento suaves que podem seguir a forma natural da geometria da peça.
Gerenciamento de dados: obtenha acesso ao gerenciamento de dados CAM e habilite o gerenciamento de arquivos na nuvem, incluindo check-in e check-out de arquivos de fabricação e controle de revisão. Explore os recursos que ajudam a identificar dependências entre as peças de design e as configurações do CAM, enquanto os tópicos de discussão integrados e as atribuições de tarefas oferecem suporte à colaboração interfuncional entre designers e fabricantes.
Fresamento de 2,5 eixos: Máquina com fresamento baseado em volume para permitir uma programação mais rápida de peças prismáticas, e a usinagem baseada em recursos automatiza a programação. Estratégias de usinagem de alta velocidade podem reduzir o tempo de usinagem em até 60%, e a programação de várias peças aumenta a produtividade.
Transformando: Maquine com eficácia peças cilíndricas em máquinas de torno com eixos simples e duplos usando recursos abrangentes de torneamento. As estratégias de desbaste incluem operações de face, curva, rotação para trás, furo e rebaixo, enquanto as técnicas de acabamento abrangem estratégias e enfrentamento de várias passagens. A fabricação de furos inclui operações de perfuração, furação, bicada, lasca, resma e torneira, com ranhuras que oferecem controle flexível do ponto de rastreamento e rosqueamento para diâmetros externos e internos.
Sondagem na máquina: Gere e visualize caminhos de sondagem. Crie ciclos de sondagem na máquina para fresamento e torneamento. Use o código NC de saída com um pós-processador integrado. Simule o processo usando o gêmeo digital da peça, da sonda e da máquina-ferramenta. Detecte variações do processo para ajustar os parâmetros de usinagem.
Simulação, pós-processamento e documentação de fábrica: Use animação de caminho de ferramenta e um pós-processador para gerar código G pronto para produção. O Post Hub, uma biblioteca baseada em nuvem com mais de 1.000 pós-processadores, e o Post Configurator permitem a modificação ou criação de novos pós-processadores; o construtor de máquinas-ferramentas e as ferramentas de instrução de trabalho criam modelos cinemáticos e desenvolvem instruções de trabalho associativas.
Ferramentas CAD integradas: O NX CAM fornece recursos CAD líderes do setor para modelagem, edição e montagem, que aceleram a programação CNC. Usando os tradutores integrados, você pode ler todos os formatos de dados padrão, incluindo IGES, DXF, STEP, STL e JT.
As métricas de fabricação são baseadas em testes internos de usinagem ou estudos de comparação internos.

Benefícios da fabricação do NX X:
- Programe usando ferramentas avançadas de CAD/CAM adaptadas às suas necessidades específicas de fabricação
- Reduza os custos iniciais e simplifique a implantação com a tecnologia de nuvem
- Aumente a produtividade com os recursos de programação CNC líderes do setor
- Melhore a colaboração entre as partes interessadas usando soluções baseadas em nuvem
- Expanda a funcionalidade de suas soluções com o licenciamento baseado em valor
Solução personalizável
Expanda a funcionalidade com o NX X Manufacturing Value Based Licensing para configurar e personalizar suas soluções, incluindo:
- Ferramentas avançadas de modelagem
- Capacidades especializadas de usinagem
- Simulação baseada em código G
- Solução moderna de pós-processamento