Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

VoluMill é alimentado por ModuleWorks

Na ModuleWorks, fornecemos software avançado para geração, simulação e otimização de caminhos de ferramentas para melhorar a eficiência da fabricação. Nossos percursos de ferramentas inteligentes reduzem os tempos de ciclo e melhoram a qualidade da superfície, enquanto a simulação em tempo real evita erros e colisões. A otimização baseada na física garante a operação segura e eficiente da máquina e das ferramentas de corte. Essas soluções ajudam os fabricantes a melhorar as estratégias de usinagem, aumentando a produtividade, reduzindo custos e aprimorando a qualidade do produto.

Por que Usinagem de alta eficiência?

O VolumILL é um motor de percurso de ferramentas de alto desempenho projetado para otimizar as operações de fresamento em desbaste na usinagem CNC. Ela atende fabricantes de usinagem aeroespacial, automotiva, médica e geral que precisam reduzir os tempos de ciclo, prolongar a vida útil da ferramenta e melhorar a eficiência de corte. Os métodos tradicionais de desbaste causam cargas inconsistentes, calor excessivo e desgaste prematuro da ferramenta. O VolumILL resolve isso gerando percursos de ferramentas baseados em física que mantêm uma taxa constante de remoção de material, permitindo taxas de alimentação mais rápidas, movimentos mais suaves e condições de corte mais seguras. O valor é claro: redução de até 80% no tempo de ciclo, aumento de 500% na vida útil da ferramenta e 50% menos tempo de programação. O VolumILL capacita as oficinas a usinar com mais rapidez, operar por mais tempo sem supervisão e obter resultados previsíveis e repetíveis.

Modelo CAD 3D com visualização do caminho da ferramenta

Benefícios

  • O VolumILL oferece tempos de ciclo mais rápidos e maior vida útil da ferramenta, gerando percursos de ferramentas de fresamento de desbaste otimizados e baseados na ciência. Os usuários se beneficiam de custos de usinagem reduzidos e maior confiabilidade, especialmente em materiais de alto valor ou difíceis de usinar.
  • O VolumILL também simplifica a programação automatizando estratégias ideais de percurso de ferramentas, reduzindo o tempo de configuração e minimizando a necessidade de ajustes manuais, facilitando que as oficinas obtenham resultados consistentes e de alta qualidade em todos os materiais.

Destaque das funcionalidades

estudo de caso

Cadeia de suprimentos

Fornecedores aeroespaciais superaram problemas de fixação a vácuo usando o Volumill. A força consistente impediu o movimento da peça e a formação consistente de cavacos evacuou o calor uniformemente, eliminando o empenamento.

Aplicações do mundo real

Select...

Spartan Aerospace

A Spartan Aerospace reduziu os tempos de ciclo de desbaste de mais de 2 horas para 38 minutos em peças de titânio usando o Volumill. A vida útil da ferramenta triplicou, o tempo de programação caiu 40% e até mesmo máquinas pequenas apresentaram grande desempenho, ajudando-as a obter mais trabalho e superar as demandas dos clientes.

Explore recursos e produtos relacionados