Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

FeedControl é alimentado por ModuleWorks

Na ModuleWorks, fornecemos software avançado para geração, simulação e otimização de caminhos de ferramentas para melhorar a eficiência da fabricação. Nossos percursos de ferramentas inteligentes reduzem os tempos de ciclo e melhoram a qualidade da superfície, enquanto a simulação em tempo real evita erros e colisões. A otimização baseada na física garante a operação segura e eficiente da máquina e das ferramentas de corte. Essas soluções ajudam os fabricantes a melhorar as estratégias de usinagem, aumentando a produtividade, reduzindo custos e aprimorando a qualidade do produto.

Por que Aumenta a vida útil, a velocidade e a consistência da ferramenta, sem a necessidade de nuvem.?

O FeedControl™ existe para ajudar os usuários do Siemens NX CAM a superar desafios comuns na programação CNC, como tempos de ciclo excessivos, baixa vida útil da ferramenta e resultados de usinagem imprevisíveis. Embora o NX ofereça recursos poderosos, ele não contabiliza automaticamente as variações no uso de materiais nos caminhos de ferramentas convencionais. O FeedControl resolve isso aplicando um motor baseado em física que analisa qualquer caminho de fresamento gerado pelo NX e ajusta dinamicamente as taxas de alimentação para uma usinagem mais segura, rápida e consistente. Ele não requer conexão com a nuvem e se integra perfeitamente sem interromper seu thread digital. Projetado para programadores de NC e engenheiros de fabricação, o FeedControl melhora o desempenho, reduz o desgaste e maximiza a eficiência, tudo dentro do fluxo de trabalho existente do NX.

Benefícios

  • O FeedControl™ melhora a vida útil da ferramenta e os tempos de ciclo ajustando automaticamente as taxas de avanço nos percursos de ferramentas do NX CAM com base no engajamento real do material, oferecendo uma usinagem mais segura e consistente sem alterar seu fluxo de trabalho digital ou exigir acesso à nuvem.
  • O FeedControl™ é fácil de usar e é executado localmente, sem necessidade de conexão com a nuvem, para que os usuários do NX CAM possam otimizar os caminhos de ferramentas de forma rápida e segura, sem obstáculos de TI, preservando a continuidade do fluxo de trabalho e a autonomia do chão de fábrica.
  • O FeedControl™ melhora a previsibilidade na usinagem ao reduzir picos repentinos de carga de ferramentas nos percursos de ferramentas do NX CAM, resultando em menos ferramentas quebradas, qualidade de peça mais confiável e operação mais suave e sem estresse da máquina.
  • O FeedControl™ ajuda a fechar lacunas nas habilidades de usinagem ao automatizar a otimização complexa da taxa de alimentação no NX CAM, permitindo que programadores menos experientes produzam resultados de nível especializado com o mínimo de treinamento ou entrada manual.

Destaque das funcionalidades

Aplicações do mundo real

Select...

O mfg aeroespacial otimiza a usinagem do impulsor.

Um fabricante aeroespacial global usou o FeedControl para otimizar a usinagem de um impulsor de titânio. O resultado?
20% de redução total do tempo de ciclo
Semiacabamento 90% mais rápido do cubo
Estabilidade aprimorada e resultados previsíveis, mesmo em caminhos complexos de 5 eixos.