Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que comutadores de média tensão operados em grupo da série Topper®?

Os interruptores de média tensão operados por grupo da série Topper fornecem comutação trifásica eficiente para sistemas de distribuição elétrica.

Esses interruptores estão disponíveis com tensões nominais de 15 a 38 kV, corrente contínua de até 1.200 A e impulso de raio (BIL) de até 200 kV. Enfrente os desafios em instalações onde as folgas de montagem são limitadas com nossos interruptores de estilo compacto.

A série Topper vem totalmente montada e ajustada de fábrica em uma base de aço ou alumínio, com vários estilos de montagem, incluindo estilos de poste, braço cruzado, fase sobre fase, vertical e vertical.

Principais benefícios

Otimize o espaço nas subestações

Instale os switches da série Topper em áreas com folgas de montagem limitadas. Esse design compacto cria layouts de subestação eficientes e reduz sua área total.

Simplifique a instalação e a configuração

Receba interruptores totalmente montados e ajustados de fábrica para minimizar a mão de obra no local e o tempo de instalação. Escolha entre diversos estilos de montagem para integrar à sua infraestrutura existente e acelerar a conclusão do projeto.

Melhore a confiabilidade operacional

Obtenha uma comutação trifásica confiável de descarga e interrupção de carga para uma distribuição estável de energia. Proteja seu sistema com opções avançadas de interruptor para um ambiente operacional seguro.

Funcionalidades em destaque