Proteja geradores de até 200 MW com nossos disjuntores estacionários para geradores de vácuo. Esses disjuntores são projetados para máquinas de 10 MW a 80 MW, com potência nominal de 24 kV.
Os geradores precisam de proteção de circuito robusta, adaptada às necessidades elétricas e mecânicas específicas. Nossos disjuntores de geradores de vácuo estacionários totalmente personalizáveis resolvem esse desafio. Projetamos cada projeto para atender aos requisitos de aplicação exclusivos do seu projeto, garantindo uma operação eficaz e compatível.
Garanta alta confiabilidade e conformidade com os disjuntores testados de acordo com os padrões IEEE C37.013 e C37.013a. Minimize o tempo de inatividade usando nossa mais recente tecnologia de interruptor a vácuo, oferecendo um MTTF de mais de 50.000 anos. Nosso design também elimina o gás SF6, fornecendo uma solução ambientalmente correta.