Construídas para distribuição aérea, as desconexões de isolador único Siemens SER combinam uma construção robusta com um formato compacto e leve para ajudar as equipes a trabalhar mais rápido e manter as redes resilientes. Classificações de 15 a 38 kV, até 900 A, com BIL de até 200 kV oferecem desempenho confiável em condições exigentes.
Opções de portfólio
- Classes de tensão: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Corrente contínua: 600 A, 900 A
- Impulso de raio (BIL): até 200 kV