Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o SE e o SEL se desconectam?

Desconexões robustas de média tensão em linha que se encaixam diretamente no condutor para acelerar a manutenção segura com uma lacuna de isolamento visível. Disponível em até 38 kV, 1.200 A, com classificações BIL de até 200 kV.

Portfólio:

  • Desconexão de tensão de linha SE com opções como ganchos de interrupção de carga e mecanismos de interrupção rápida
  • Desconexão de tensão de linha SEL com interruptor de expulsão Saf‑T‑Gap opcional para operação de interrupção de carga

Principais benefícios

Acelere a manutenção da linha

O design de emenda suporta o condutor enquanto cria uma lacuna de isolamento clara para que as equipes isolem os circuitos rapidamente e trabalhem com confiança no campo.

Melhore a resiliência da rede

A lâmina tubular quadrada robusta e os contatos prateados de alta pressão oferecem desempenho confiável em condições externas exigentes.

Reduza o esforço operacional

Ganchos de interrupção de carga e mecanismos de interrupção rápida opcionais minimizam as etapas manuais durante a troca, ajudando as equipes a trabalhar mais rápido com menos trocas de ferramentas.

CAPACIDADES EM DESTAQUE