Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que comutadores montados em almofadas?

Painel de distribuição avançado projetado para instalação de alto nível, combinando configurações flexíveis, alta confiabilidade e operação simplificada para serviços públicos e sistemas industriais.

Painel de distribuição montado em almofada da série Trayer com portas frontais abertas mostrando componentes e conexões elétricas internas.

Configurações flexíveis

Suporta designs em loop, radial e malha com configurações de 2 a 7 vias, permitindo a implantação em uma ampla variedade de redes de distribuição.

Operação de baixa manutenção

A construção em aço inoxidável hermeticamente selada minimiza a manutenção e garante a confiabilidade do sistema a longo prazo.

Segurança e visibilidade aprimoradas

O design frontal com opções de interrupção visíveis melhora a segurança do operador e simplifica as operações de comutação.

Especificações principais

Classificação de tensão

Até 38 kV

Corrente contínua

600 A

Interrompendo a classificação

12,5 kA (até 25 kA com BCLF)

Intervalo de configuração

De 2 a 6 vias

Instalação

Montado em almofada (acima do nível)

Recursos em destaque