Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que GM-SG-AR?

Nosso painel de distribuição GM-SG-AR resistente a arco, isolado a ar e revestido de metal fornece proteção e comutação confiáveis para circuitos de energia de média tensão. Use-o em plantas industriais, edifícios comerciais, sistemas de energia elétrica e instalações de cogeração.

Os incidentes de arco elétrico representam um risco significativo para o pessoal em sistemas elétricos. Nosso switchgear GM-SG-AR resolve isso com um design resistente a arco, testado de acordo com o IEEE C37.20.7, fornecendo proteção aprimorada para sua equipe. Reduza a necessidade de equipamentos de proteção individual extensivos para um ambiente operacional mais seguro.

O switchgear GM-SG-AR está disponível como:

  • Interior (tipo GM-SG-AR)
  • NEMA 3R revestido de abrigo ao ar livre (tipo SGM-SG-AR)
  • Painel de distribuição externo Shelter-Clad+ montado em fábrica (tipo S+GM-SG-AR).

Principais benefícios

Minimize os riscos

Ative a funcionalidade opcional do Sm @rtGear e obtenha diagnósticos preditivos, monitoramento contínuo e controle de um local remoto.

Otimize o espaço

Obtenha uma área de projeto menor com nosso design compacto de comutadores. Nossa construção inovadora de duas alturas maximiza a utilização do espaço.

Simplifique a operação

Simplifique suas operações e manutenção diárias com recursos fáceis de usar, como mecanismos de acesso frontal e monitoramento remoto opcional.

Capacidades em destaque