Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que o gancho da classe de estação EHTT se desconecta?

A desconexão de média tensão com gancho da classe de estação EHTT é uma chave projetada para comutação de transferência em tandem de subestações. Ele lida com tensões nominais de 15 a 38 kV e correntes contínuas de até 1.200 A.

Redirecione a energia com segurança e eficácia quando for necessário desviar. O switch de desconexão EHTT fornece um meio eficaz e seguro de conseguir isso, utilizando uma configuração de transferência em tandem.

Principais benefícios

Aumente a segurança

Redirecione a energia durante o desvio usando a configuração de transferência em tandem do EHTT para minimizar os riscos em operações críticas para proteger o pessoal e o equipamento.

Aumente a confiabilidade

Obtenha uma transferência de energia confiável e eficiente com contatos de mandíbula de alta pressão em moeda e prata e peças fundidas usinadas com precisão. Eles reduzem a resistência, otimizam o fluxo de energia e criam estabilidade na rede.

Ofereça suporte a diversos requisitos

Integre desconexões EHTT em aplicações com tensão de 15-38 kV e corrente contínua de até 1.200 A. Selecione opções de montagem padrão ou personalizadas para uma instalação flexível que atenda às suas necessidades específicas.

Capacidades em destaque