Os interruptores de desconexão Siemens E são interruptores de interrupção de ar de média tensão para distribuição de energia. Eles fornecem controle de circuito confiável para aplicações de até 25 kV e 900 A.
Os sistemas de distribuição de energia exigem soluções robustas e seguras para diversos tipos de corrente. Nossos interruptores de desconexão E oferecem interrupção confiável do circuito. Equipe-os com o interruptor Saf-T-Gap opcional para gerenciar a magnetização do transformador, o carregamento da linha, as correntes de comutação em loop e a queda de carga de emergência, garantindo a estabilidade operacional. Isoladores duráveis de polímero ou porcelana garantem desempenho e longevidade confiáveis, reduzindo as necessidades de manutenção.