Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

MClimate Vicki LoRaWAN Smart Radiator Thermostat é alimentado por MClimate

O MClimate ajuda a descarbonizar edifícios existentes e novos por meio de soluções de IoT sem fio e atualizadas. Nossos dispositivos LoRaWAN digitalizam o HVAC, a qualidade do ar interno, a ocupação e o gerenciamento de energia, integrando-se aos sistemas de gerenciamento de edifícios e plataformas abertas para permitir monitoramento remoto, controle, automação e otimização que reduzem o uso de energia, as emissões de CO2, os custos operacionais e apoiam os objetivos ESG e net-zero, melhorando o conforto dos ocupantes.

Por que Modernize o LoRaWAN TRV para controle inteligente de aquecimento?

A MClimate Vicki LoRaWAN é uma válvula de radiador termostática inteligente adaptada projetada para proprietários de edifícios, gerentes de instalações, integradores de sistemas e provedores de serviços de energia. Ele permite o controle remoto do aquecimento no nível do ambiente com base em horários, ocupação e demanda real, reduzindo o desperdício de energia devido ao superaquecimento e aos espaços desocupados. O resultado são custos de aquecimento mais baixos, emissões de CO2 reduzidas, maior conforto e gerenciamento simplificado do edifício.

Radiador branco com botão de controle

Benefícios

  • A conectividade LoRaWAN elimina a necessidade de cabos, permitindo uma instalação rápida e não invasiva e fácil escalabilidade em edifícios de qualquer tamanho. Até 10 anos de duração da bateria, uma placa traseira de metal resistente e atualizações gratuitas do FUOTA minimizam a manutenção e as visitas de serviço.
  • Otimiza o aquecimento no nível do ambiente por meio do controle inteligente do radiador, programação, automação baseada na ocupação e balanceamento hidrônico. Reduz o superaquecimento e o desperdício de energia, melhora o conforto dos ocupantes, reduz os custos de aquecimento e ajuda a descarbonizar edifícios.
  • Projetada e fabricada na UE, a Vicki LoRaWAN se beneficia de atualizações gratuitas de firmware (FUOTA), adicionando continuamente novos recursos, melhorando o desempenho e ajudando os clientes a prepararem suas implantações para o futuro, mantendo-se atualizados e em conformidade com os regulamentos em evolução e os requisitos do mercado.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Entrada do prédio do hospital com flores

Controle climático avançado para hospital francês

Um complexo hospitalar francês reformou oito edifícios com 420 TRVs Vicki LoRaWAN, permitindo o controle do aquecimento no nível do ambiente sem interromper as operações e reduzindo os custos de aquecimento em até 35%.

Aplicações do mundo real

Select...
Nenhuma resposta

Controle inteligente de radiadores em edifícios comerciais

O Vicki LoRaWAN permite uma adaptação rápida e não invasiva de edifícios comerciais existentes sem necessidade de religação. Os gerentes das instalações controlam remotamente o aquecimento no nível do ambiente, aplicam cronogramas e otimizam o balanceamento hidrônico, reduzindo o superaquecimento, melhorando o conforto e alcançando até 30% de economia nos custos de aquecimento.

Perguntas frequentes