Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Adaptive Control and Monitoring?

O Adaptive Control and Monitoring (ACM) é um pacote de software que aprimora o desempenho da usinagem em máquinas CNC por meio da otimização do processo em tempo real:

  • Ajuste os parâmetros do processo dinamicamente com base nas condições reais de corte
  • Reduza os tempos de ciclo e aumente a produtividade por meio do controle adaptativo
  • Minimize o desperdício adaptando continuamente o comportamento de usinagem
  • Melhore a estabilidade do processo monitorando o desempenho da ferramenta em tempo real
  • Detecte anomalias precocemente para evitar a quebra da ferramenta e o tempo de inatividade não planejado
  • Integre-se às soluções de digitalização da MACHINUM para aproveitar os dados da máquina

Isso permite que os fabricantes aumentem a produtividade, mantenham a qualidade das peças e reduzam os custos gerais de produção.

Principais benefícios

Aumente a produtividade da usinagem

Reduza os tempos de ciclo e aumente a produção adaptando os parâmetros de usinagem em tempo real com base nas condições do processo.

Melhore a estabilidade do processo

Melhore a estabilidade e a consistência da usinagem monitorando continuamente o desempenho da ferramenta e o comportamento do processo para reduzir o desperdício e o retrabalho.

Minimize as interrupções na produção

A detecção automática de anomalias e a intervenção precoce reduzem as paradas não planejadas, protegendo ferramentas e máquinas.

Detalhes principais

Aspectos técnicos do Adaptive Control and Monitoring na digitalização de máquinas-ferramenta

Tipo de produto

Suíte de software para controle de processo adaptativo

Uso alvo

Otimização do desempenho da máquina CNC

Funcionalidade

Controle e monitoramento adaptativos em tempo real

Integração

Parte do portfólio de digitalização MACHINUM

Implantação

Software integrado com CNC

Princípio de controle

Controle adaptativo em tempo real

Fonte de dados

Dados da máquina e do processo

Capacidades em destaque

Perguntas frequentes

Como começar