Documentação de suporte do tiastar™
Folhetos e catálogos
estrela MCC
SIMOCODE
Certificações
- Instituto Nacional Americano de Padrões
Os centros de controle de motores Siemens tiastar são fabricados de acordo com o padrão do American National Standards Institute (ANSI).
- Laboratórios Underwriters
Os centros de controle de motores Siemens tiastar são fabricados de acordo com o padrão Underwriters Laboratories (UL) 845 e contêm o rótulo “Listado pela UL”. - Associação Nacional de Fabricantes Elétricos
Os centros de controle de motores Siemens tiastar estão em conformidade com o ICS 18-2001 da National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
- Associação Canadense de Padrões
Os centros de controle de motores Siemens tiastar estão em conformidade com o C22.2 No. 254-05 da Canadian Standards Association (CSA).
- Departamento Americano de Navegação
Os centros de controle de motores Tiastar da Siemens podem ser certificados pela American Bureau of Shipping (ABS).
Certificações sísmicas:
- Os centros de controle de motores Tiastar da Siemens são certificados pela seção 170A 12 da CBC e pela seção 1705.12 da IBC.