Cubra as faixas corretas de amplificadores
Selecione kits monofásicos de até 225 A e opções trifásicas para atender aos requisitos de serviço em novas construções e atualizações.
Os kits de disjuntores principais (MBK) da Siemens transformam os centros de carga da Siemens em redes elétricas flexíveis e prontas para código, com instalação conversível e invertível em um design compacto e comprovado em campo, ajudando os empreiteiros a acelerar as instalações, reduzir os SKUs e manter as atualizações em conformidade.
Exemplos de portfólio:

Converta os centros de carga do terminal principal da Siemens em disjuntor principal em minutos com hardware baseado em kit e instruções claras, minimizando o tempo de inatividade em trabalhos de modernização.
Use designs conversíveis e invertíveis que cubram a alimentação superior ou inferior e uma variedade de classificações de amplificador para que menos SKUs atendam a mais aplicações.
Confie nos kits de disjuntores principais listados na UL 489, projetados para centros de carga da Siemens para suportar instalações residenciais compatíveis.
Selecione kits monofásicos de até 225 A e opções trifásicas para atender aos requisitos de serviço em novas construções e atualizações.
Aproveite os designs de encaixe montados em painel e os preenchimentos incluídos que permitem uma instalação em campo rápida e repetível.
Use kits projetados especificamente para a Siemens PL e centros de carga relacionados para garantir o ajuste e o desempenho adequados.