Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que painel de alimentação remoto?

Os painéis de energia remotos da Siemens oferecem distribuição de energia escalável e de alta densidade para data centers modernos. Com classificações de 250 A a 1200 A, suporte para até 336 circuitos e medição e monitoramento integrados, os RPPs ajudam os operadores a expandir a capacidade, melhorar a visibilidade e manter o tempo de atividade em um espaço que economiza espaço.

painel de alimentação remoto-epecrppa001-r06-c01-product-og-1200x630

Detalhes principais

Ampácia

250A a 1200A

Circuitos

Disponível em configuração simples, dupla e quádrupla (até 336 circuitos)

Voltagem

208Y/120 a 600Y/347 VAC

Comunicações

Modbus TCP/IP, BACnet IP, Modbus RTU, SNMP V3

Classificação de curto-circuito

Até 65 kAiC

Compliance

Listado pela UL 891

Funcionalidades em destaque

Explore recursos adicionais

Folheto RPP

Os painéis de energia remotos da Siemens fornecem distribuição de energia escalável e de alta densidade para data centers. Com configurações flexíveis, monitoramento integrado e desempenho confiável, eles maximizam o tempo de atividade, a visibilidade e a capacidade.