Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que painéis de distribuição conectados na parte traseira?

Os quadros de distribuição conectados na parte traseira da Siemens oferecem distribuição de energia robusta com controle de acesso frontal e serviço de cabo e ônibus traseiros para instalações mais rápidas e manutenção mais segura em ambientes comerciais, institucionais e de energia crítica.

Construídos e testados de acordo com UL 891 e NEMA PB2 com classificações de até 6000 A, eles foram projetados para funcionar em condições exigentes.

Itens do portfólio

  • NEMA 1 interno
  • Caminhada ao ar livre NEMA 3R
  • NEMA 3R ao ar livre sem entrada
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Principais benefícios

Simplifique a manutenção

O controle de acesso frontal e os compartimentos traseiros de cabos/ônibus separam as áreas de trabalho, acelerando as inspeções e reduzindo o tempo de inatividade durante o serviço.

Maximize a confiabilidade

A construção UL 891 e NEMA PB2 com conjuntos testados oferece desempenho consistente em locais comerciais e de energia crítica.

Ofereça suporte a implantações flexíveis

As opções NEMA 1 para ambientes internos e NEMA 3R externos, incluindo designs de entrada, atendem às condições do local e aos requisitos de segurança.

Capacidades em destaque