Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que unidade de distribuição de energia?

As PDUs da Siemens oferecem distribuição de energia flexível e de alto desempenho para espaços em branco de data centers, construções de colocation e implantações periféricas. Projetados para implantação rápida e configuráveis de acordo com os requisitos específicos do local, eles ajudam os operadores a escalar a capacidade rapidamente, mantendo a confiabilidade, a proteção e a visibilidade em cargas críticas.

Personalizável e escalável

As opções configuráveis de medição, distribuição e conectividade ajudam a alinhar cada PDU aos requisitos do local, ao mesmo tempo em que suportam o crescimento de alta densidade em ambientes corporativos, de hiperescala, de colocation e de borda.

Distribuição confiável de energia crítica

Construídas com disjuntores de caixa moldada Siemens 3VA e tecnologia robusta de painel, as PDUs da Siemens fornecem distribuição de energia confiável e eficiente que ajuda a manter as cargas de TI essenciais em funcionamento.

Monitoramento e visibilidade avançados

A integração nativa com EPMS e BMS via Modbus ou BACnet fornece monitoramento em tempo real e informações acionáveis sobre desempenho de energia, capacidade e principais parâmetros elétricos.

Detalhes principais

Classificação de potência

300-1250 kVA

Tensão de entrada

240 V, 480 V, 600 V

Tensão de saída

480/277V, 415/240V, 208/120V

Classificação de curto-circuito

Até 100 kAiC

Comunicações

Modbus TCP, IP BACnet, SNMP v3

Padrões

Listado pela UL 891, transformador listado pela UL 1561

Funcionalidades em destaque

Explore recursos adicionais

Ficha técnica da PDU

As PDUs da Siemens fornecem distribuição de energia flexível e escalável para data centers, colocation e sites periféricos. Com configurações personalizáveis, desempenho confiável e monitoramento avançado, eles oferecem suporte a ambientes de TI de alta densidade.