As combinações de medidores da Siemens combinam desempenho confiável com inovação inovadora. Eles são construídos para segurança, fácil instalação, qualidade a longo prazo e sustentabilidade.

As combinações de medidores da Siemens combinam desempenho confiável com inovação inovadora. Eles são construídos para segurança, fácil instalação, qualidade a longo prazo e sustentabilidade.

Nosso design básico de soquete de medidor permaneceu consistente, refletindo nosso compromisso com a confiabilidade e garantindo que instaladores, concessionárias e proprietários possam contar com os produtos da Siemens ano após ano.
A Siemens está sempre evoluindo, integrando novos recursos e tecnologias para atender às demandas dos sistemas de energia modernos, incluindo integração solar, carregamento de veículos elétricos e requisitos regulatórios atualizados.
Os produtos de medição da Siemens atendem a uma ampla gama de necessidades residenciais, desde novas construções até atualizações de serviços, incluindo tomadas de medidores, redes elétricas e combinações de medidores, energia temporária e muito mais.
Ideal para aplicações aéreas e subterrâneas, essa opção apresenta uma corrente alternada de 120/240 V de 1 fase e 3 fios e classificações disponíveis de 100 A, 125 A, 150 A, 175 A, 200 A e 320 A. A maioria dos produtos é listada pela UL e tem classificação de 22.000 AIC.
Essa combinação de medidores também apresenta uma corrente alternada de 120/240 V de 1 fase e 3 fios com classificações contínuas adicionais disponíveis. Produtos de desvio de buzina e alavanca estão disponíveis, e muitos produtos têm uma porta com dobradiça lateral com um único parafuso de remoção.
A nova combinação de medidores de hab da Siemens com a tecnologia RapidFLX oferece flexibilidade inigualável para instalar painéis solares, carregamento de veículos elétricos, baterias ou cargas elétricas adicionais — uma solução pronta para o futuro para a evolução das necessidades de energia.