Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que interruptores de segurança para serviços gerais?

Os interruptores de segurança General Duty oferecem desempenho confiável para circuitos de alimentação com potência nominal de 240 V AC ou menos. Use essas chaves em aplicações com requisitos de serviço padrão e condições de serviço típicas.

As necessidades do projeto variam, exigindo configurações específicas de interruptores para projetos que economizam espaço ou ampla fiação. Nossa linha expandida de chaves de segurança para serviços gerais resolve esse desafio oferecendo diversas opções que se adaptam aos requisitos exclusivos de seu projeto.

A série atualizada de switches GD é a seguinte: • Série

GD Compact • Série

GD Plus

Série GD MAX

Principais benefícios

Simplifique a instalação

Beneficie-se do aumento do espaço de flexão do fio e dos cortes tangenciais em classificações de 100-600A. Esse design acelera a instalação, tornando seu trabalho mais fácil e eficiente.

Obtenha flexibilidade

Escolha interruptores nas versões de 2 e 3 polos, disponíveis em designs fusíveis e não fusíveis. Selecione entre gabinetes Tipo 1 e 3R para atender aos requisitos específicos de sua aplicação.

Aumente a segurança

Confie nas novas classificações de corrente de curto-circuito (SCCR) para chaves de segurança não fusíveis combinadas com a linha de disjuntores de 3VA. Priorizamos sua segurança e precisão durante toda a vida útil do produto.

Capacidades em destaque