Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que LOGO! GRAVATA?

O novo LOGOTIPO! O TDE traz uma tela colorida sensível ao toque de 4,3" diretamente para a máquina — para visibilidade clara do status, operação intuitiva e visualização no dispositivo sem uma HMI adicional. Projetado e configurado inteiramente dentro do LOGO! Soft Comfort V9.

Com comunicação segura com o LOGOTIPO! 9 Módulos básicos, suporte de imagem e marca personalizada para uma aparência OEM consistente, LOGO! O TDE é a interface de operação dedicada para o LOGO! 9 aplicativos.

Mais visibilidade diretamente na máquina

A tela colorida sensível ao toque de 4,3" com resolução de 480 × 272 px fornece mensagens de status, alarmes e parâmetros importantes de forma clara e rápida, reduzindo os tempos de resposta e os erros do operador no campo.

Marca personalizada para uma aparência profissional de OEM

LOGO! O TDE oferece suporte à marca personalizada, permitindo que os OEMs apliquem sua própria identidade corporativa diretamente na tela, sem hardware HMI adicional ou arquitetura de sistema complexa.

Comunicação segura com o LOGO! 9

LOGO! O TDE se conecta ao LOGO! 9 Módulo básico por meio de comunicação criptografada e segura — protegendo o acesso do operador e os dados da máquina contra interações não autorizadas.

Especificações principais

Exibir

Ecrã tátil a cores resistivo de 4,3"

Resolução

480 × 272 px

Portas Ethernet

2 × Ethernet

Suporte de imagem

Sim — imagens e textos de mensagens livremente configuráveis

Comunicação

Comunicação segura e criptografada com o LOGO! 9 Módulo básico

Engenharia

Configurado via LOGO! Soft Comfort V9 incluindo simulação

Funcionalidades em destaque

Perguntas frequentes