Por que Melhore a adesão da camada em AM de grande formato?
O DEMEX resolve o problema de adesão insuficiente da camada na fabricação aditiva de grande formato. O sistema usa luz gerada por LEDs de alta potência para aquecer o substrato localmente. A luz é focada em um ponto na frente do bocal. A temperatura ideal para colagem de camadas é garantida na interface sem risco de estabilidade. Devido à luz visível de amplo espectro, o DEMEX evita as regulamentações de segurança do laser.
As peças impressas com DEMEX mostram propriedades isotrópicas de resistência à tração à medida que a interface fraca entre as camadas é eliminada. A tecnologia pode ser usada com qualquer polímero termoplástico e é relevante para aplicações exigentes, nas quais PEEK, PEI, PESU ou outros polímeros de alto desempenho são processados.
O DEMEX pode ser adaptado em qualquer impressora 3D de grande formato nova ou existente e se integra usando interfaces de comunicação padrão.
O produto LEAM na Siemens Industrial Edge expande a participação de valor do Siemens Numerical Control para o Edge Computing e o software de garantia de qualidade em futuras máquinas LFAM.