Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan é alimentado por Lambda Function

A Lambda Function acelera a transformação digital na manufatura avançada ao oferecer soluções de programação e usinagem CNC com inteligência artificial. Nosso software se integra perfeitamente aos sistemas CAM para otimizar os caminhos das ferramentas, automatizar a tomada de decisões e permitir o aprendizado em ciclo fechado, ajudando os fabricantes a reduzir a variabilidade, melhorar a eficiência e ampliar o conhecimento especializado em todas as equipes.

Por que Acelere a programação do NX CAM com o complemento AI?

A programação CNC assistida por IA da Lambda Function (plano gratuito) ajuda os usuários do Siemens NX CAM a acelerar a programação e melhorar a consistência. Ele atende programadores de CNC e engenheiros de manufatura, fornecendo recomendações orientadas por IA para seleção de ferramentas, parâmetros de corte e estratégias de usinagem, reduzindo o tempo de configuração, eliminando suposições e padronizando as melhores práticas.

Benefícios

  • Programação mais rápida: reduz o tempo de programação CNC por meio da automação baseada em IA.
  • Consistência aprimorada: padroniza as decisões do chão de fábrica para minimizar a variabilidade entre programadores e turnos.
  • Decisões mais inteligentes: fornece recomendações baseadas em dados para ferramentas, parâmetros e estratégias para melhorar a qualidade das peças e a vida útil da ferramenta.
  • Fácil adoção: integra-se perfeitamente ao Siemens NX CAM com o mínimo de configuração ou treinamento necessário.

Destaque das funcionalidades

estudo de caso

Acelerando o tempo de lançamento no mercado e removendo gargalos

Reduzindo o tempo de programação em até 70% no NX CAM

O LF AI CNC gera 1.373 estratégias, 1.028 sugestões de ferramentas e parâmetros com 92,9% de adoção, removendo gargalos, permitindo programas certos na primeira vez, acelerando o aprendizado e padronizando práticas.

Aplicações do mundo real

Select...
Programação CNC assistida por IA para o setor aeroespacial

Programação CNC assistida por IA para o setor aeroespacial

O plano gratuito de programação generativa ajuda as equipes aeroespaciais a experimentar a programação CNC assistida por IA para componentes como suportes de motor e caixas estruturais. Gere caminhos de ferramentas otimizados, simule a usinagem e valide estratégias. Uma forma sem riscos de aumentar a velocidade, a precisão e a qualidade.

Perguntas frequentes

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

NX CAM v2312 e versões mais recentes

Conexão estável à Internet; suporte para implantações de nuvem privada e GovCloud