Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard é alimentado por Koettermann

A Köttermann produz soluções flexíveis de equipamentos laboratoriais de aço perto de Hanover há mais de 75 anos. Componentes personalizados são criados aqui para simplificar o trabalho diário do laboratório, garantir operações laboratoriais sustentáveis e um ambiente seguro. O equipamento personalizado inclui móveis de laboratório e armários de fumaça, gabinetes de segurança e materiais perigosos, bem como uma variedade de soluções de fornecimento de mídia.
Clientes nacionais e internacionais são apoiados por mais de 150 funcionários com uma oferta de serviços completa, do planejamento à manutenção. Seis empresas de vendas e parceiros comerciais escolhidos a dedo estão implantados em todo o mundo para atender aos requisitos dos clientes.

Por que Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Os exaustores extraem ar condicionado, que consome muita energia, do laboratório. Um design de produto bem pensado ajuda a reduzir os custos operacionais, mantendo o mesmo nível de segurança. O exaustor Köttermann EcoPlus requer um baixo fluxo de ar devido à sua tecnologia e design de ar especiais. Com um fluxo de volume constante recomendado de 275 m³/h por metro de largura do exaustor, o exaustor de baixa energia consome cerca de 30% menos ar de exaustão do que um exaustor padrão no mercado. Isso economiza até 1.000 euros em custos operacionais por ano. A peça central é a exclusiva tecnologia de fluxo, que reduz o fluxo de volume de ar e, ao mesmo tempo, cumpre todos os requisitos de segurança. Os padrões são correspondentemente altos: no teste de robustez para avaliar o desempenho dos exaustores, a explosão de gás de teste do EcoPlus está 70 por cento abaixo do valor limite exigido pelo BG RCI para câmaras de fumaça.

220823_Köttermann Niedrigenergieabzug EcoPlus.jpg

Benefícios

  • Reduz os custos operacionais em até 30%, dependendo das condições da sala
  • Durabilidade e sustentabilidade graças ao aço como material
  • Muito espaço para eletrodomésticos graças à profundidade interior particularmente grande
  • Equipamento personalizado de gás, água e eletricidade
  • Sistema de ar de exaustão com fluxo otimizado

Destaque das funcionalidades

Explore recursos e produtos relacionados

Pré-requisitos

Planejamento pCon: decida quais recursos seu futuro exaustor terá.