Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Interel Automation System é alimentado por Interel

A INTEREL cria ambientes inteligentes e sustentáveis e tem a missão de capacitar empresas que criam experiências de vida inteligentes a usar seus recursos e os do mundo com mais eficiência, conectando serviços públicos, coisas e pessoas por meio do melhor ecossistema de tecnologia. O ecossistema de edifícios inteligentes da INTEREL consiste em um portfólio de hardware lindamente elaborado de termostatos inteligentes e dispositivos de controle de ambiente, powered by INTEREL OS. Juntos, esses produtos e serviços oferecem aos clientes e parceiros uma solução para modernizar, mesclar e virtualizar, o que, de outra forma, seriam vários investimentos de CAPEX difíceis de gerenciar e isolados. As soluções da INTEREL criaram edifícios mais inteligentes e sustentáveis em mais de 45 países em todo o mundo. www.interel.com

Por que Termostato inteligente EOS 2, hub IoT e sensor de fusão em um?

O EOS 2 é o principal sistema de gerenciamento de energia baseado em ocupação para serviços selecionados e hospitalidade de serviço completo. O EOS é uma solução tudo-em-um para detecção de ocupação em rede com seus sensores embutidos e sua capacidade de se conectar em rede por meio da rede Wi-Fi existente do edifício. Sua capacidade de se conectar com sensores externos de portas, janelas e movimentos com fio e sem fio permite que ele atenda aos mais avançados requisitos de gerenciamento de energia.

Mostra de produtos de termostato inteligente

Benefícios

  • Gerenciamento de energia: o EOS 2 reduzirá o tempo de operação do HVAC e economizará energia ao detectar que os hóspedes deixaram a sala. Ele tem a capacidade de iniciar rapidamente um primeiro estágio de economia inteligente, aplicando um primeiro recuo de temperatura, seguido posteriormente por um recuo mais profundo que também pode incluir a iluminação da sala.
  • Maior experiência do hóspede: projetado para uso em hospitalidade e com uma interface de usuário com curva de aprendizado zero, para um controle de HVAC sem frustrações. Com recursos de atendimento ao hóspede (solicitações de Não Perturbe e Make Up Room) integrados à interface e a capacidade de conectá-los novamente ao PMS e ao Desigo.
  • O EOS é uma parte essencial da infraestrutura de edifícios inteligentes e também pode conectar fechaduras de portas (Assa Abloy Vingcard e dormakaba), transformando essas fechaduras em um controle de acesso on-line, permitindo assim o status da bateria, a extensão do cartão-chave (pagamento tardio) ou a mudança de sala sem a necessidade de visitar a recepção.

Destaque das funcionalidades

Case Study

Gráfico de resumo executivo de desempenho do piloto

Piloto de gerenciamento de energia da Accor

Piloto de gerenciamento de energia auditado com termostato inteligente EOS em um hotel de 480 quartos com serviço selecionado da marca.

Aplicações do mundo real

Select...

Sistema de gestão de energia para hospitalidade

Gerenciamento de energia baseado na ocupação exigido por todas as principais marcas de hotéis em todo o mundo. Vários outros ambientes gerenciados agora exigem EMS (acomodações estudantis, residências para idosos, multifamiliares etc.)