Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

icRoom é alimentado por Inside Reality AG

A Inside Reality é uma empresa suíça de software especializada em visualização 3D imersiva, interativa e baseada na web. Com a plataforma de software e o conhecimento exclusivo de visualização, o Inside Reality melhora a qualidade dos processos de comunicação interdisciplinar - por meio de imersão em grupo, compartilhabilidade e rastreabilidade. Experiências 3D interativas e independentes da localização e da tela são mantidas sem descontinuidade da mídia. A visualização 3D imersiva se torna uma experiência em grupo sem óculos de realidade virtual e garante uma comunicação sem mal-entendidos entre especialistas e não especialistas, sustentável e econômica.

Por que Colaboração imersiva?

... dispositivos pessoais de comunicação inteligente.

Benefícios

  • Melhor planejamento reunindo todas as partes interessadas
  • O software é fácil de compartilhar e pode ser usado em todos os dispositivos móveis com uma conexão à Internet (solução empresarial baseada na web).
  • Fácil de ser integrado às infraestruturas de TI existentes
  • Economia de custos por meio de planejamento eficiente
  • Sustentável, reduzindo o uso necessário de viagens ao longo do ciclo de vida de um projeto, do planejamento à produção

Destaque das funcionalidades

Explore recursos e produtos relacionados

Informações e recursos adicionais

Pré-requisitos

Requisitos de espaço: 5 x 5 x 3 m de altura

Conexão à Internet

Fonte de alimentação