Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que a combinação de medidores Inhab®?

A combinação de medidores Inhab® com Rapidflx™ ajuda proprietários, empreiteiros e construtores a se prepararem para a eletrificação, permitindo o carregamento de veículos elétricos, energia solar fotovoltaica e armazenamento de baterias em serviços residenciais padrão. Seu design integrado principal secundário e pronto para energias renováveis fornece uma solução compatível com o código e pronta para o futuro que reduz a complexidade da instalação, evita atualizações de serviços dispendiosas e suporta a evolução das demandas de energia.

O hardware do Siemens Inhab Load Manager é exibido junto com disjuntores inteligentes, acessórios de monitoramento e aplicativos móveis.

Inhab® - Habitat inteligente para o futuro

Evite atualizações de serviço dispendiosas

Habilite o carregamento de EV, energia solar fotovoltaica e armazenamento de bateria em serviços residenciais padrão de 200 A sem exigir atualizações caras de serviços públicos de 400 A.

Construído para eletrificação doméstica

Suporta as crescentes demandas elétricas de carregadores EV, bombas de calor, aquecedores elétricos de água, aparelhos de indução e sistemas de armazenamento de energia.

Menos hardware, menos mão de obra

O gabinete tudo-em-um simplifica a instalação, reduz a complexidade da fiação, minimiza a desordem externa e agiliza as inspeções.

Detalhes principais

Classificação do soquete do medidor

Soquete de medidor nominal 250A

Classificação de ônibus

Classificação de ônibus 225A

Compatibilidade de serviços

Serviço residencial padrão 200A

Secundário principal

Fornecimento dedicado de EV/PV/bateria

Projeto de instalação

Compartimento único compatível com NEC

Aplicações

Carregamento de EV, energia solar fotovoltaica, armazenamento de bateria

Destaque das funcionalidades