Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Legacy System Services?

As plantas industriais são continuamente modificadas, otimizadas e expandidas. Ao operar plantas com base nas versões descontinuadas do SIMATIC PCS 7, a disponibilidade confiável de componentes obsoletos se torna essencial até que uma modernização economicamente viável e de longo prazo possa ser implementada. Além disso, o suporte técnico profissional é fundamental para apoiar a operação estável, eficiente e produtiva da planta em todos os momentos.

Dois trabalhadores da fábrica consertando uma válvula

Principais benefícios

AA3D051B-365C-414F-AFDF-DE914EA41EAB - ÍCONE - SUPORTE PROATIVO - 640x360

Suporte proativo

Beneficie-se do suporte técnico contratualmente garantido para componentes descontinuados do SIMATIC PCS 7. Ofereça suporte à operação contínua estável e confiável de sua planta.

4766EA5E-E02D-493B-968d-3840E3D78F05-ÍCONE-PROTEÇÃO-INVESTIMENTO-COMPETITIVIDADE-640x360

Proteção do investimento

Os Legacy System Services fornecem o tempo e a flexibilidade financeira necessários para manter a operação segura da fábrica até que a modernização planejada seja implementada.

4D1BECF6-8B1A-4BA2-8028-67BEB2996D5E-ÍCON-CUSTO-TRANSPARÊNCIA-640x360

Transparência de custos

Melhore a previsibilidade dos custos de manutenção. Apoie a operação controlada e economicamente eficiente da planta.

Características principais

Perguntas frequentes

Recursos adicionais e produtos relacionados

Detalhes do produto

Informações do pedido