Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Virtual Commissioning para controle de movimento?

Virtual Commissioning for Motion Control conecta um modelo de máquina virtual a um sistema de controle real para simular e validar o desempenho da máquina-ferramenta. Esse serviço reduz o tempo real de comissionamento em até 70%, reduzindo os custos e o risco de danos ao detectar erros precocemente. Beneficie-se da consultoria, implementação e treinamento de especialistas da Siemens sem investir em software ou licenças.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Reduza o tempo de comissionamento e minimize os riscos

Até 70 por cento mais rápido

Reduza o tempo real de comissionamento para máquinas-ferramentas controladas com SINUMERIK ou FANUC em até 70 por cento, reduzindo simultaneamente o risco de danos.

Um ícone que representa economia de tempo com um relógio e um raio.

Nenhum investimento em software ou licenças

Reduza o tempo real de comissionamento para máquinas-ferramentas controladas com SINUMERIK ou FANUC em até 70 por cento, reduzindo simultaneamente o risco de danos.

Um ícone que representa a proteção do investimento e a competitividade com um escudo e um gráfico.

Detecte erros em um estágio inicial

Os erros podem ser detectados e corrigidos em um estágio inicial, permitindo que o usuário planeje de forma confiável e cumpra os prazos de entrega.

Um ícone representando a detecção de anomalias com um ponto de exclamação vermelho dentro de um círculo.

Comissionamento sem riscos

Risco de redução de danos durante o comissionamento real. As colisões não são baseadas na máquina real, mas podem ser detectadas com antecedência no modelo 3D.

Um ícone representando risco com um ponto de exclamação vermelho dentro de um triângulo.

Receba consultoria especializada

O serviço de consultoria oferece uma estimativa confiável do projeto específico em termos de viabilidade e despesas e permite a tomada de decisões com base na demanda.

Um diagrama que mostra uma comunidade de especialistas colaborando e compartilhando conhecimento.

Implemente e projete sua solução

Nossos especialistas lidam com a implementação com base nas recomendações do serviço de consultoria. Ferramentas de software de última geração são usadas para desenvolver um modelo espacial e matemático do comportamento da máquina.

Um ícone da engenharia financeira com uma engrenagem e um cifrão.

Obtenha treinamento opcional

Se um tempo de entrega mais rápido e um ciclo de inovação mais rápido devido à paralelização de processos são desejados não apenas para projetos específicos, o treinamento de representantes de serviços experientes oferece a melhor introdução à abordagem abrangente.

Uma representação visual de uma forma azul profunda com efeito de gradiente, possivelmente um logotipo ou ícone.