Por que usar o Industrial Edge Virtual Device?
O Industrial Edge Virtual Device (IEVD) é um Industrial Edge Device baseado em software que funciona como uma máquina virtual em plataformas de virtualização padrão.
O IEVD permite que os clientes aproveitem sua infraestrutura de virtualização existente (VMware ESXI/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) para cargas de trabalho Industrial Edge, suportando escalabilidade flexível e rápida implantação de recursos de computação de ponta em ambientes industriais.
A imagem da máquina virtual é baseada no Linux Debian e no Industrial Edge Device Kit (IEDK).
Principais benefícios
Aproveite os benefícios das infraestruturas de TI padrão
- Funciona como máquina virtual em plataformas de virtualização padrão
- Alocação de recursos configurável: vCPUs, memória, tamanho do disco e vNICs
- Disponibilidade rápida de configurações em grande escala para teste, demonstração e simulação
Garanta a compatibilidade com o Industrial Edge
- Compatibilidade funcional total com dispositivos físicos Industrial Edge
- Integrated Industrial Edge Runtime para implantação e gerenciamento de aplicativos Industrial Edge
- Gerenciado por meio do Industrial Edge Management (IEM)
Habilite cenários periféricos centralizados e agregados
- Agregação de dados de várias máquinas/linhas de produção
- Análise em nível de fábrica e corporativo
- Gateway para conectividade na nuvem ou tarefas de pré-processamento
Funcionalidades em destaque
Recursos de computação flexíveis
núcleos de vCPU de 1 a 8 (configurável)
Memória (RAM) 2 GB — 64 GB (configurável)
Disco virtual mínimo de 15 GB (expansível)
Interfaces de rede Mínimo 1 vNIC (configurável)

Pode ser usado nos hipervisores mais comuns
VMware vSphere/ESXi ≥ V7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Red Hat OpenShift≥ V4.17

Segurança incorporada no nível de TI
- Sem interfaces remotas ou portas abertas além das dependências da plataforma Industrial Edge
- Validação de integridade para implantação de atualizações
- Depende da segurança em nível de hipervisor para proteção física contra intrusões

Introdução ao Industrial Edge Virtual Device
O que está incluído?
- Instale e opere uma (1) instância do Industrial Edge Virtual Device
- Aloque até 8 vCPUs e 64 GB de memória
- Use o Industrial Edge Runtime incluído