Conecte sistemas de controle virtuais e reais
Simule o desempenho da máquina vinculando um modelo de máquina virtual ao sistema de controle SINUMERIK real para testar as funções antes da inicialização.
O comissionamento virtual do Motion Control permite validar as funções da máquina, o comportamento do movimento e a lógica de controle antes do comissionamento físico. Ao conectar um modelo de máquina virtual a um sistema de controle SINUMERIK real, você pode simular o desempenho da máquina, identificar erros precocemente e planejar com mais confiança. Isso ajuda a reduzir o tempo real de comissionamento em até 70% e reduz o risco de danos dispendiosos durante a inicialização.
Os especialistas da Siemens apoiam você por meio de consultoria, implementação e treinamento opcional, ajudando a estimar a viabilidade e o esforço do projeto, modelar o comportamento da máquina e preparar ativos de engenharia. Com essa abordagem estruturada, as equipes podem paralelizar o trabalho, evitar surpresas em estágios finais e obter uma inicialização mais suave das máquinas-ferramentas.
Reduza a duração do comissionamento real aproveitando a simulação de máquina virtual, ajudando a reduzir o tempo em até 70% para as máquinas-ferramentas controladas pela Sinumerik.
Identifique e corrija erros precocemente por meio de uma simulação realista do comportamento da máquina, apoiando um planejamento confiável e evitando falhas em estágios avançados.
Reduza o risco de danos à máquina validando movimentos e interações em um ambiente virtual seguro antes de operar a máquina real.
Simule o desempenho da máquina vinculando um modelo de máquina virtual ao sistema de controle SINUMERIK real para testar as funções antes da inicialização.
Use ferramentas de última geração para desenvolver modelos de comportamento espacial e matemático que ofereçam suporte à validação e à engenharia precoces.
Beneficie-se de consultoria e implementação especializadas que estimam a viabilidade, definem o escopo e preparam fluxos de trabalho de comissionamento confiáveis.