Por que Tessent Silicon Executable?
O Tessent Silicon Executable (TSE) obtém menor custo de teste, preparação mais rápida de padrões e depuração e diagnóstico acelerados usando interfaces de alta velocidade e conhecimento de design incorporado.

O Tessent Silicon Executable (TSE) obtém menor custo de teste, preparação mais rápida de padrões e depuração e diagnóstico acelerados usando interfaces de alta velocidade e conhecimento de design incorporado.

O TSE usa PCIe e USB para obter maior largura de banda em comparação às interfaces digitais típicas, usando o In-System Test e a Streaming Scan Network (SSN) para fornecer um mecanismo de acesso de teste integrado e eficiente.
O TSE lê padrões escritos diretamente pela Tessent Shell, eliminando a conversão de padrões para o testador e 100% de reutilização de padrões no ATE, SLT e bench, produzindo ganhos de produtividade para o projeto testar.
O TSE compreende e reconfigura totalmente o SSN; a identificação do núcleo com falha, o reteste do núcleo e os registros de falhas do equipamento de teste automatizado gerados automaticamente podem ser lidos diretamente pelo Tessent Diagnosis para análise rápida.
O software foi projetado para oferecer padrões de protocolo ideais, minimizando a sobrecarga com uma arquitetura multisegmentada. Trabalhando em parceria com os principais fornecedores de ATE, ele funciona perfeitamente em seus ambientes de teste, incluindo suporte para vários sites.

Altere e capture as principais partes predefinidas dos padrões de teste. Ideal para variar os parâmetros do dispositivo e capturar as leituras do instrumento. O que antes exigia vários padrões agora pode ser alcançado com parâmetros aplicados no momento do teste no testador, simplificando o processo de design para testador.

O TSE vem com a capacidade de mascarar a contribuição principal do OCComp em grupos de status do SSN, corrigir dados de padrões, reordenar e remover cargas úteis e falhas de mapeamento em instâncias principais com a comparação do OCComp e do testador. Tudo isso pode ser feito a partir do programa de teste sem voltar ao design de novos padrões.