Por que Tessent Diagnosis?
A solução Tessent Diagnosis identifica o tipo e a localização dos defeitos, estabelecendo a base para a análise de rendimento e falha orientada por diagnóstico.
Identifique com precisão defeitos e erros de temporização
Use a tecnologia que reconhece o layout e a célula para determinar o mecanismo de falha, a localização lógica e a localização física mais prováveis de um defeito.
Diagnóstico com reconhecimento de células
Realize o diagnóstico em nível de transistor para identificar defeitos dentro das células padrão. Esse recurso aproveita o mesmo modelo de falha com reconhecimento de células usado para ATPG com reconhecimento de células e funciona com qualquer tipo de padrão.
Diagnóstico em cadeia de alta resolução
Melhore o diagnóstico em >1,5x em nós de processo avançados (5 nm e abaixo). Fornece isolamento preciso em nível de transistor para defeitos na cadeia de varredura. Garante que defeitos de pontos profundos possam ser isolados com precisão.
Correlacione com a análise DFM
Os resultados do diagnóstico podem ser correlacionados com os resultados da análise do DFM para identificar características críticas do projeto. O Tessent Diagnosis pode ler bancos de dados de resultados (RDB) do Calibre.
Tecnologia confiável
A Tessent Diagnosis é líder de mercado em tecnologia de diagnóstico por escaneamento com a maior taxa de precisão. Mais de 80% dos relatórios gerados usando o Tessent Diagnosis foram confirmados usando um processo de análise de falhas.
Melhorias no diagnóstico de cadeia com as tecnologias Tessent
Jayant D'Souza, gerente de produto sênior da Tessent, fala sobre como aproveitar a tecnologia de diagnóstico em cadeia de alta resolução da Tessent para melhorar o rendimento e atender às janelas de tempo de lançamento no mercado, encontrando defeitos mais sistemáticos e melhorando a resolução em até 80%.