Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o Tessent In-System Test?

O Tessent In-System Test fornece o hardware incorporado e o software necessários para permitir a aplicação de padrões de teste determinísticos de alta qualidade e, ao mesmo tempo, reduzir o tempo de teste em comparação com a lógica tradicional BIST.

Permite o teste adaptativo

O teste determinístico no sistema permite que você altere os padrões de teste à medida que novos defeitos e modelos de falhas surgem ou quando o conteúdo do teste precisa mudar.

Funciona com Tessent SSN

O controlador de teste no sistema busca dados das interfaces de barramento, acionando internamente a rede de barramento da Streaming Scan Network para aplicar pacotes de dados de digitalização aos núcleos para teste, diminuindo o tempo de teste e melhorando o perfil de energia durante o teste.

Reutiliza padrões de teste

Reutiliza a infraestrutura de teste existente no chip para identificar defeitos latentes, intermitentes, aleatórios ou relacionados à idade durante a vida útil do produto, permitindo a reutilização de padrões baseados em IJTAG e SSN para aplicações no sistema.

Responde a erros silenciosos de dados

Oferece os recursos de hardware e software totalmente automatizados necessários para responder ao envelhecimento e aos fatores ambientais que se manifestam como erros silenciosos de dados/corrupção. O conteúdo do teste pode ser alterado à medida que os requisitos do teste evoluem.

Teste qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora

Identifique defeitos durante toda a vida útil operacional de um dispositivo. Da pastilha ao campo, garanta qualidade sem defeitos e confiabilidade contínua. O Tessent In-System Test oferece uma solução abrangente, escalável e flexível para qualidade completa do ciclo de vida com entrega de testes baseados em HSIO e modelos avançados de falhas.

Imagem de uma pastilha de silicone com vários tons de azul refletidos nela.

Habilitando padrões de teste determinísticos de alta qualidade

Lançado na ITC 2024, o Tessent In-System Test (IST) complementa a Tessent Streaming Scan Network (SSN) e aprimora sua capacidade de ser usado em um ambiente no sistema e em campo, ampliando assim a tecnologia avançada que o Tessent SSN fornece. Os projetistas podem aplicar padrões de teste determinístico incorporado (EDT) gerados usando o software Tessent SSN por meio do barramento SSN diretamente usando o controlador de teste no sistema.

Usando padrões de teste determinísticos de alta qualidade

O Tessent In-System Test integra o teste determinístico no sistema (IS-EDT) com a Tessent Streaming Scan Network para permitir que os usuários executem padrões determinísticos no sistema. Embora a demanda por padrões IS-EDT seja crítica no setor automotivo, essa tecnologia também beneficia projetos de data center e rede. Este artigo descreve como o Tessent In-System Test atende às necessidades de testes no sistema e em campo.

microchip brilhante
centro de dados

Assista ao webinar do IST

Assista ao webinar sob demanda Melhorando a qualidade do teste no sistema com o teste determinístico no sistema.