Nossos modelos de host, dispositivo e hub USB suportam uma lista abrangente de verificação e afirmações de protocolo USB e monitores de cobertura funcional e de desempenho para comandos, comprimentos de transferência e taxa de transferência. As classes de transação USB incluem restrições aleatórias para geradores automáticos de sequência TP, incluindo tipos de transferência em massa, isócrona, interrupção, fluxo em massa e controle. Outros recursos do Avery Verification IP for USB incluem:
- Programação automática de quadros e suporte a intervalos de barramento e intervalos de serviço, incluindo geração de ITP
- Parâmetros de temporização do modelo do host e do dispositivo do programa e comportamentos de resposta, como comandos de link e jitter/SSC
- Controle refinado sobre sequências de transição LTSSM e controles da camada Link
- Injete erros em todas as camadas por meio de retornos de chamada
- Controle as transições de estado das operações do dispositivo, incluindo suspensão/retomada e suporte total ao gerenciamento de energia (U0-U3), incluindo entrada/saída automática e direcionada por software e reinicialização de PowerOn e Inband
- O conjunto de testes de conformidade oferece suporte à verificação de hubs e dispositivos, incluindo testes de protocolo, link e camada phy, incluindo gerenciamento de energia
- Lista de verificação e afirmações abrangentes do protocolo USB rastreiam a cobertura de conformidade e isolam os bugs do DUT mais rapidamente
- Placar End2end
- Rastreadores de protocolo de vários níveis (transação USB, LTSSM, símbolo) Rastreador de analisador de protocolo para depuração eficaz