Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que uma dica de verificação de avaria para automóveis?

O Avery VIP for Automotive é uma solução completa para verificar produtos IP e SoC baseados em automóveis (CAN, LIN, FlexRay) que usam esses protocolos.

IP de verificação Avery para CAN XL, FD e CAN 2.0

Um portfólio abrangente de soluções VIP para CAN XL, CAN FD e CAN 2.0 usado por designers de SoC e IP para garantir verificação abrangente, conformidade de protocolo e tempo. O CAN-xActor implementa um conjunto completo de modelos, verificadores de protocolo e suítes de teste de conformidade em SystemVerilog e UVM 100% nativos.

Entregáveis

  • Nodo CAN BFM
  • conjunto de testes de conformidade
  • Guia do usuário

IP de verificação Avery para LIN

O LIN-xActor é uma solução VIP abrangente para o padrão LIN usada pelos projetistas de SoC e IP para garantir verificação abrangente e conformidade de protocolo e tempo. O Lin-xActor implementa um conjunto completo de modelos, verificadores de protocolo e suítes de teste de conformidade em SystemVerilog e UVM 100% nativos.

Entregáveis

  • LINHA BFM
  • conjunto de testes de conformidade
  • Guia do usuário

IP de verificação Avery para FlexRay

Uma solução VIP abrangente para várias versões do padrão FlexRay usada por designers de SoC e IP para garantir verificação abrangente e conformidade de protocolo e tempo. O Flexray-xActor implementa um conjunto completo de modelos, verificadores de protocolo e suítes de teste de conformidade em SystemVerilog e UVM 100% nativos.

Entregáveis

  • Flexray BFM
  • conjunto de testes de conformidade
  • Guia do usuário

Estamos entusiasmados em trabalhar com a Avery para ajudar os engenheiros automotivos a desenvolver sistemas seguros com mais rapidez por meio do primeiro pacote CAN FD soft IP e VIP integrado do setor.
Nikos Zervas, diretor executivo, CAST

Pronto para falar com alguém hoje?

Estamos prontos para responder às suas perguntas.

Envie-nos um e-mail

Entre em contato com nossa equipe de vendas: 1-800-547-3000 ou 1-503-685-8000

Saiba mais

Academia de Verificação

A Verification Academy fornece as habilidades necessárias para amadurecer as capacidades do processo de verificação funcional de uma organização, fornecendo uma ponte metodológica entre as propostas de valor de alto nível e os detalhes de baixo nível.

Blog da Verification Horizons

Visão e atualizações sobre conceitos, valores, padrões, metodologias e exemplos para ajudar na compreensão do que as tecnologias avançadas de verificação funcional podem fazer e como aplicá-las com mais eficiência.

Horizontes de verificação

A publicação Verification Horizons fornece conceitos, valores, metodologias e exemplos para ajudar na compreensão do que as tecnologias avançadas de verificação funcional podem fazer e como aplicá-las de forma mais eficaz.