Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Visão geral

Questa FPU

O aplicativo Questa FPU minimiza significativamente a carga de trabalho de verificação, garantindo o alinhamento preciso das implementações de ponto flutuante com os resultados desejados. Sua implantação é descomplicada, com blocos de verificação prontamente disponíveis e funcionalidades de depuração integradas.


Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000

A engenheira está usando a Questa FPU em seu desktop
Características principais

Verificação formal do hardware de ponto flutuante IEEE 754

Uma abordagem eficaz de detecção de problemas, negando a necessidade de criar modelos de referência, bancos de teste ou casos de teste. A tecnologia formal subjacente inspira confiança por meio de provas conclusivas que vão além da cobertura de extensos ciclos de simulação.

O aplicativo Questa FPU foi projetado para garantir que as FPUs sigam o padrão IEEE 754, que é a referência em precisão de computação de ponto flutuante. É fundamental para a computação científica, de áudio, digital e gráfica, em que a precisão é fundamental em diversas faixas de valores. A utilidade da ferramenta se estende a uma variedade de hardware, incluindo chips ASIC e FPGA, que são parte integrante de sistemas em que a segurança não é negociável, como na instrumentação automotiva e de usinas nucleares.

  • O tratamento de exceções é minucioso, com verificações de todas as exceções padrão, como operações inválidas, divisões zero e transbordamentos ou subfluxos numéricos.
  • A versatilidade é fornecida por meio do suporte para vários modos de arredondamento e da capacidade de lidar com diferentes níveis de precisão, da metade ao dobro, com opções para precisões personalizadas conforme necessário.
  • O aplicativo FPU oferece a flexibilidade de personalizar as verificações para se alinhar às especificações exclusivas de hardware ou aos desvios padrão intencionais.
  • As funções de conversão incluídas no aplicativo facilitam a transição entre diferentes formatos de ponto flutuante e entre números inteiros de ponto flutuante e assinados, aprimorando sua aplicabilidade em diferentes cenários computacionais.
Verificação formal

Documentos técnicos em destaque

Verificação formal

Eventos futuros e sob demanda

Veja todas as gravações de vídeo de verificação formal disponíveis no Academia de Verificação.

Pronto para falar com alguém hoje?

Estamos prontos para responder às suas perguntas.

Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000

Saiba mais

Academia de Verificação

A Verification Academy fornece as habilidades necessárias para amadurecer as capacidades do processo de verificação funcional de uma organização, fornecendo uma ponte metodológica entre as propostas de valor de alto nível e os detalhes de baixo nível.

Blog da Verification Horizons

Visão e atualizações sobre conceitos, valores, padrões, metodologias e exemplos para ajudar na compreensão do que as tecnologias avançadas de verificação funcional podem fazer e como aplicá-las com mais eficiência.

Horizontes de verificação

A publicação Verification Horizons fornece conceitos, valores, metodologias e exemplos para ajudar na compreensão do que as tecnologias avançadas de verificação funcional podem fazer e como aplicá-las de forma mais eficaz.