Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Solido Photonics Design?

Com o aumento da contagem de componentes no design fotônico, juntamente com as mudanças na metodologia de simulação conduzida por fundição. A produtividade do designer deve ser aumentada para cumprir o cronograma. A automação fotônica da Siemens impulsiona a produtividade dos engenheiros esquemáticos e de layout.

contentfulPicture1

Aprimoramentos de produtividade para o engenheiro esquemático

Os projetistas conectam componentes ópticos com um único “fio óptico” em vez de vários guias de onda no esquema. Esse processo simplificado aumenta significativamente a produtividade e permite uma entrega rápida ao engenheiro de layout.

Aprimoramentos de produtividade para o engenheiro de layout

Os engenheiros de layout colocam os componentes que correspondem ao esquema e, em seguida, roteiam automaticamente para minimizar as perdas. As diretivas para comprimentos fixos ou iguais substituem a tarefa manual de colocar, encostar e dimensionar várias células P de guia de ondas em uma única etapa.

Funcionalidades em destaque

Orientado esquematicamente

• Crie rapidamente um esquema do design do PIC

•Coloque dispositivos ópticos

• Conecte os dispositivos com fios de guia de ondas

• Não é necessário colocar vários componentes do guia de ondas

•Empurre o esquema completo para o layout

interferômetro slide13, tal como cru

Criação de layout

• Crie rapidamente um layout PIC pronto para simulação

•Coloque dispositivos, como esquemáticos ou individualmente

• Guias de onda de rota automática, visando a menor perda

•Guias de onda também podem ser criados manualmente

•O usuário pode usar dispositivos fornecidos pela fundição, criados pelo usuário ou alguma mistura de ambos

• Encaminhe automaticamente ou faça manualmente as conexões elétricas

criação de layout sdl do interferômetro slide14

Diretivas de roteamento

  • Se as informações de perda estiverem disponíveis no PDK, o roteador criará o guia de ondas com a menor perda
  • O usuário pode aplicar diretivas de roteamento às guias de onda.
  • Comprimento fixo
  • Mesmo comprimento
interferômetro slide14-sdl-layout-creation-640x480

Edição do guia de ondas

  • Guias de onda roteados automaticamente podem ser editados
  • Pequenas alterações são feitas usando alças elásticas
  • Mudanças maiores convertem o guia de ondas de volta em um fio, fazem a alteração e convertem novamente em um guia de ondas
  • Os posicionamentos ativos do dispositivo podem ser movidos e o guia de ondas é atualizado
  • Os guias de onda são construídos usando células P de fundição, fornecidas pelo usuário ou alguma combinação de células P

Preparação para verificação

•As guias de onda são anotadas de volta ao esquema

•Um novo nível de hierarquia é criado no esquema original. Os componentes do guia de ondas são orientados de forma idêntica à do layout

•Os Netlist são exportados com base nos requisitos de simulação de fundição — simuladores específicos para transistores ou fotônicos

•A lista de redes LVS também pode ser exportada do esquema

slide17, tal como pcell

Primeiro, faça o layout

•Coloque os componentes ópticos

•Em seguida, os componentes são roteados automaticamente ou conectados manualmente

•Se um esquema for necessário para obter uma lista de rede para simulação, o esquema será criado automaticamente. Ele parecerá idêntico ao layout

•Então, tanto a simulação quanto as netlists LVS podem ser exportadas

Recursos adicionais

Detalhes técnicos