Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que escolher o desenvolvedor innexis pro?

O Innexis Developer Pro fornece um ambiente único que suporta uma ampla variedade de casos de uso, abrangendo todo o fluxo de trabalho de design, desde o codesenvolvimento e co-validação de software/hardware, e se estende à análise precisa do ciclo pré-silício e à validação de IC quando o RTL estiver disponível. O desenvolvedor innexis pro oferece:

  • Um fluxo impulsionado por uma única carga de trabalho de software em todos os modos operacionais
  • Suporte à arquitetura ARM para arquiteturas de conjunto de instruções de copo V8 e V9 (ISA)
  • Suporte de modelo aberto, permitindo fácil importação de fornecedores internos e externos

Características principais

Fluxo de desenvolvimento conectado

O Innexis Developer Pro suporta uma ampla variedade de modelos de uso, abrangendo todo o fluxo de trabalho de design, desde o codesenvolvimento e covalidação de software/hardware, e se estende à análise precisa do ciclo pré-silício e à validação de IC quando o RTL está disponível.

laptop no centro com conexões de componentes de placa

Fluxo de trabalho contínuo

Os usuários começam com as plataformas de referência prontas para uso existentes no modo virtual ou híbrido. As plataformas de referência são configuráveis e podem ser estendidas em camadas de hardware virtual, RTL e software. O desenvolvedor innexis pro fornece aos usuários parâmetros padronizados para peças configuráveis da plataforma.

Um fluxo de trabalho complexo simplificado em um único ponto.

Pontos de verificação/Restauração e reprodução

Os usuários podem definir pontos de verificação durante o tempo de execução nas camadas virtuais de hardware RTL e software; uma vez salvos, esses pontos de verificação podem ser restaurados aos estados de execução. Esse recurso aumenta a eficiência e otimiza a utilização de recursos, permitindo a reinicialização perfeita a partir dos estados salvos, minimizando a necessidade de reexecução e melhorando a produtividade geral do fluxo de trabalho.

Código de computador destacado como o ponto para reiniciar a simulação.

Suporte para várias máquinas virtuais

Com a complexidade dos designs de hardware atuais, os usuários encontram a necessidade de ter vários SoCs conectados. O Innexis Developer Pro permite conectar várias máquinas virtuais nos níveis de abstração virtual e híbrida. Tanto para o Quick Emulator (QEMU) quanto para máquinas virtuais (VMs) baseadas em AFM, várias VMs podem ser conectadas via Advanced eXtensible Interface (AXI) e Peripheral Component Interconnect Express (PCIe).

Vários computadores alinhados em uma linha.

Integração com os principais depuradores de software

O Innexis Developer Pro se integra aos depuradores de software líderes do setor, como:

  • Trace32
  • Estúdio de design
  • Depuradores GDB
  • Reprodução do Veloce Codelink
  • Innexis Codebench
Captura de tela dos resultados da simulação gráfica do Siemens CodeBench.

Recursos relacionados