Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o aplicativo Veloce Power?

O aplicativo Veloce Power gera perfis de energia precisos analisando o design sob cargas de trabalho e cenários de teste realistas, aproveitando bibliotecas padrão. A criação de perfil pode ser direcionada a IPs e subcomponentes específicos, com resultados divididos em tendências de registro, relógio, memória e potência combinacional. Esses perfis oferecem suporte à análise de tendências de energia e à detecção de picos.

Além disso, é gerado um mapa de calor lógico que pode indicar a densidade de potência a qualquer momento na simulação. A tendência de energia tem uma alta correlação com ferramentas elétricas de aprovação. Como a plataforma Veloce tem visibilidade interna total, habilitar o perfil de potência não requer capacidade adicional de emulação para obter precisão total.

O fluxo está disponível para designs de lista de rede em nível de transferência de registro (RTL) e em nível de porta. Para uma análise profunda, a interface gráfica de usuário (GUI) de análise de tendências de energia permite vários painéis, como tendência de energia, tendência de energia e taxa de alternância de registro (porcentagem de alternâncias de Q versus número total de registros). Recursos como identificação e seleção de fuso horário permitem que o usuário identifique áreas de interesse para análises adicionais e gere arquivos de fuso horário para geração de estímulos e ferramentas elétricas.

Características principais:

  • Gera tendências de energia para RTL e netlist no contexto de cargas de trabalho realistas e identifica períodos de pico de energia.
  • Gere dados de streaming para interface de programa de aplicativo (API) /banco de dados de sinal rápido (FSDB) /ou formato de intercâmbio de atividades de comutação (SAIF) para ferramentas elétricas e verificação completa do SoC com formato de alimentação unificado (UPF).
  • Extrai automaticamente métricas de cobertura de transição estadual e estadual para identificar lacunas e desenvolver cenários adicionais para fechá-las.
  • As asserções estáticas e dinâmicas integradas detectam problemas precocemente, e ferramentas avançadas de depuração (como desativação de corrupção e despejos de formas de onda com reconhecimento de x) simplificam a depuração nas camadas de hardware e software.

Atributos principais

Geração de dados para ferramentas elétricas

O Veloce Power App fornece saídas baseadas em arquivos para análise de energia com precisão cíclica usando o Fast-Signal Database (FSDB) /e para potência média usando o Switching Activity Interchange Format (SAIF). As APIs de streaming também reduzem o uso do disco e o tempo de processamento, fornecendo apenas dados essenciais às ferramentas elétricas downstream.

Captura de tela do HAV Visualizer - Relatório.

Verificação com reconhecimento de energia com UPF

A emulação SoC completa com Unified Power Format (UPF) detecta problemas relacionados à energia normalmente perdidos na simulação, especialmente em testes longos e cargas de trabalho realistas. O Veloce Power App instrumenta automaticamente a lógica de reconhecimento de energia e suporta controladores de gerenciamento de energia dentro e fora do chip.

Gráfico de potência HAV.

Cobertura para verificação com reconhecimento de energia

Assim como a verificação funcional, a verificação com reconhecimento de energia depende de uma cobertura abrangente. O Veloce Power App extrai automaticamente métricas de cobertura de transição de estado e estado, ajudando os usuários a identificar lacunas e desenvolver cenários adicionais para fechá-las.

Gráfico de potência HAV.

Recursos relacionados