Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Perfis de energia mais rápidos

Veloce Powerstream App

O aplicativo Veloce PowerStream gera dados de energia para o SoC completo a centenas de kHz durante toda a duração das cargas de trabalho de software. Isso permite uma análise precoce de energia usando cargas de trabalho reais, facilitando a tomada de decisões impactantes


Entre em contato com nossa equipe de vendas 1-800-547-3000

Dissipador de calor montado na placa de circuito impresso.

Por que usar o aplicativo Veloce Powerstream?

O Veloce Powerstream permite a análise antecipada de energia no nível RTL a 100 kHz com métricas de potência chave detalhadas para toda a duração das cargas de trabalho reais. Além disso, ele permite detectar áreas-chave para uma estimativa de potência mais detalhada e produzir estímulos para ferramentas elétricas de aprovação. Ele permite que as equipes de design aprendam como cada bloco RTL individual se comportará em todo o contexto do SoC durante operações reais de carga de trabalho. Essas informações podem direcionar os projetistas da RTL e os engenheiros de software às áreas de interesse em seus projetos e tomar medidas para melhorar a eficiência energética. Mas, à medida que o design avança, a atenção muda para números de potência mais precisos para envelopes de energia, análise térmica e embalagem precisos. O Veloce Powerstream identifica as áreas desafiadoras de potência de pico e possível di/dt e gera estímulos para ferramentas elétricas para análise posterior.

  • Gerando tendência de energia e métricas de potência para SoC completo a 100 kHz
  • Com o replay modular e o aplicativo PowerStream, é possível realizar uma análise antecipada de energia para o SoC completo
  • O VDA e o KPI permitirão o rastreamento de várias gerações do design e várias revisões de design
  • A visibilidade de 100% do Veloce permite a geração de estímulos para ferramentas elétricas sem qualquer impacto na capacidade
  • Integração direta com Power Tools

Atributos principais

Geração de dados para ferramentas elétricas

O Veloce Power App fornece saídas baseadas em arquivos para análise de energia com precisão cíclica usando o Fast-Signal Database (FSDB) /e para potência média usando o Switching Activity Interchange Format (SAIF). As APIs de streaming também reduzem o uso do disco e o tempo de processamento, fornecendo apenas dados essenciais às ferramentas elétricas downstream.

Captura de tela do HAV Visualizer - Relatório.

Verificação com reconhecimento de energia com UPF

A emulação SoC completa com Unified Power Format (UPF) detecta problemas relacionados à energia normalmente perdidos na simulação, especialmente em testes longos e cargas de trabalho realistas. O Veloce Power App instrumenta automaticamente a lógica de reconhecimento de energia e suporta controladores de gerenciamento de energia dentro e fora do chip.

Gráfico de potência HAV.

Cobertura para verificação com reconhecimento de energia

Assim como a verificação funcional, a verificação com reconhecimento de energia depende de uma cobertura abrangente. O Veloce Power App extrai automaticamente métricas de cobertura de transição de estado e estado, ajudando os usuários a identificar lacunas e desenvolver cenários adicionais para fechá-las.

Gráfico de potência HAV.

Recursos relacionados